Αποδοτικότητα και αξιοπιστία

Η πρωτοποριακή σειρά κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης (SynRM) της ABB ενεργειακής κλάσης IE5 & IE6 αναβαθμίζει τη βιομηχανική αποδοτικότητα, την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια με τεχνολογία αιχμής. Σχεδιασμένοι για να μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες και τα λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την αξιοπιστία, αυτοί οι κινητήρες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις για διάφορες βιομηχανικές ανάγκες. Συνδυάστε τον καινοτόμο κινητήρα SynRM ενεργειακής κλάσης IE5 με τον κατάλληλο ρυθμιστή στροφών της ABB, ώστε να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και να περιορίσετε το κόστος.

 


Διαβάστε περισσότερα 

Οι κινητήρες σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης (SynRM) χαμηλής τάσης IE5 της ABB συνδυάζουν την απλότητα ενός επαγωγικού κινητήρα με την εξαιρετική απόδοση ενός κινητήρα μόνιμου μαγνήτη. Ο σχεδιασμός χωρίς μαγνήτες προσφέρει υψηλή ροπή με ανώτερη απόδοση, μειωμένες ανάγκες συντήρησης και εξαιρετική αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας περιορισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Για βιομηχανίες που απαιτούν λύσεις υψηλής ισχύος, ο SynRM κινητήρας IE5 της ABB είναι διαθέσιμος σε τρεις εκδόσεις: κινητήρες IE5 SynRM για απαιτητικές συνθήκες, κινητήρες IE5 SynRM αυξημένης ασφάλειας για εκρήξιμες ατμόσφαιρες και υδρόψυκτοι κινητήρες IE5 SynRM, οι οποίοι είναι ιδανικοί για εφαρμογές όπου η ροή αέρα θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία.

Με την καινοτόμο τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης της ABB, οι βιομηχανίες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιωμένη παραγωγικότητα και μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα κόστους.

Προϊόντα

Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη

COMP_ABB_SynRM_FullRange_Visual_07

Οι κινητήρες χαμηλής τάσης SynRM ενεργειακής κλάσης IE5 & IE6 της ABB επεκτείνουν τη σειρά μεγεθών τους

Η αποδοτικότητα των κινητήρων μόνιμου μαγνήτη με την απλότητα και την εύκολη συντήρηση των επαγωγικών κινητήρων, πλέον διαθέσιμοι σε μεγαλύτερη γκάμα μεγεθών για κινητήρες SynRM ασφαλών περιοχών.

 

COMP_ABB_SynRM_FullRange_Visual_07

Βιομηχανίες

ABB_picto_48x48_07_snack_0282-Small
Τρόφιμα και ποτά
ABB_picto_48x48_11_oil_gas_0462-Small (1)
Χημικά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο
ABB_picto_48x48_18_Marine_1192-Small (1)
Ναυτιλία
ABB_picto_48x48_03_heat pump_1133-Small
Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός (HVAC)
ABB_picto_48x48_18_Metals_2_1194-Small (1)
Μέταλλα
ABB_picto_48x48_11_power_transmitter_flash_0479-Small
Ενέργεια
ABB_picto_48x48_03_plastic_injection_molding_0844-Small
Καουτσούκ και πλαστικά
ABB_picto_48x48_17_water_0700-Small
Νερό και λύματα

Χρήσιμο περιεχόμενο

Σχετικά βίντεο

White papers

Εξειδίκευση και Τεχνολογία


ABB Ecosolutions

EcoSolution Micosoft Teams background-Small
Το ABB EcoSolutions προσφέρει αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων, από τη σύλληψη έως και τη διάθεσή τους στο τέλος της ζωής τους. Έχει σχεδιαστεί για υψηλή ανακυκλωσιμότητα και κατασκευάζεται με υλικά που προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Παράγεται με διαδικασίες που έχουν στόχο την αποφυγή αποβλήτων. Είναι σχεδιασμένο ώστε να αυξάνει την αποδοτικότητα των πόρων και των διαδικασιών κατά τη χρήση, να μπορεί να αναβαθμίζεται και να βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Παρέχεται με οδηγίες για υπεύθυνη διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής του.

IE6 Υπερ-αποδοτικότητα με SynRM Κινητήρες χωρίς μαγνήτη

ABB-Premium-Product-Portfolio-04 (1)

Η δοκιμασμένη τεχνολογία σύγχρονων κινητήρων μαγνητικής αντίστασης (SynRM) αποτελεί τον πρώτο σχεδιασμό χωρίς μαγνήτες που επιτυγχάνει επίπεδο υπερ-αποδοτικότητας IE6 — ένα αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης που η ABB ορίζει ως μείωση των ενεργειακών απωλειών κατά 20% σε σύγκριση με αντίστοιχους κινητήρες IE5. Οι πρώτοι χρήστες κινητήρων υπερ-αποδοτικότητας IE6 θα επωφεληθούν από μειωμένο ενεργειακό κόστος και αυξημένη παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα θα προηγούνται των υφιστάμενων στόχων βιωσιμότητας.

 


Οδηγία Ecodesign

Ecodesign_motor_for leaflet_A4-Small

Υπάρχει ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως για πιο αποδοτικά προϊόντα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον περιορισμό των εκπομπών και τη συμβολή στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

 


Ενεργειακή Αποδοτικότητα

GettyImages - 1453546481-Small (1)

Σχεδόν το 70% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία κινητήρων. Οι κινητήρες επιτρέπουν τη λειτουργία εφαρμογών σε μια βιομηχανική διεργασία, όπως αντλίες που μετακινούν υγρά ή ανεμιστήρες που μετακινούν αέρα. Η μείωση των εκπομπών CO₂ και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι κρίσιμες όχι μόνο για τον πλανήτη, αλλά και για τη διασφάλιση σταθερών και παραγωγικών βιομηχανικών λειτουργιών.

 


Υπολογισμός Αποδοτικότητας

Energy efficiency image used in advertisements , posters and roll-up screens-Small

Υπολογίστε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων και την απόδοση επένδυσης (ROI) με την αναβάθμιση σε έναν πιο αποδοτικό κινητήρα. Εισάγοντας στοιχεία όπως τάση, ταχύτητα και κλάση IE, το εργαλείο εκτιμά την πιθανή εξοικονόμηση και τον χρόνο απόσβεσης βοηθώντας σας να αξιολογήσετε την αξία της αναβάθμισης.

 


Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Συστημάτων Κίνησης

ABB MOSE overarching - web banner - 1500x522-Small

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης του τομέα Συστημάτων Κίνησης ABB σας βοηθούν να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο διαθεσιμότητας (uptime), να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, να βελτιώσετε την απόδοση και να ενισχύσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κινητήρων, των γεννητριών και των ρυθμιστών στροφών σας. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες και οι ψηφιακές λύσεις μας διασφαλίζουν ότι οι λειτουργίες σας παραμένουν αποδοτικές, ασφαλείς και αξιόπιστες.


Ρυθμιστές στροφών ABB

Digital Powertrain Pumps 2 - NEMA Motor-Small (1)

Οι ρυθμιστές στροφών της ABB είναι παγκόσμιος τεχνολογικός ηγέτης που εξυπηρετεί βιομηχανίες, υποδομές και κατασκευαστές μηχανημάτων με κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο ρυθμιστές στροφών. Βοηθάμε τους πελάτες μας, τους συνεργάτες και τους κατασκευαστές μηχανημάτων να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, την αξιοπιστία του εξοπλισμού τους, την παραγωγικότητα και την απόδοση.

 

Select region / language