Innan vintern kommer till Skaraslätten ska den nya stationen tas i drift. Kvalitet och att göra rätt är viktigare än att göra fort. Här förenas branschjättarnas muskler med lokalt engagemang och visionen om stabil elförsörjning på en levande landsbygd. Och om den faluröda utsidan andas tradition är insidan en annan, med avancerade och beprövade tekniska lösningar. För Vallebygdens Energi väntar ett rejält tekniksprång.
”Vi kommer att få bättre kontroll på nätet och driften när vi mäter och loggar elkvaliteten hela tiden och får fjärrövervakning av stationen. Det blir enklare att felsöka och avbrottstiderna blir kortare. Dessutom har vi byggt en station som är enkel att ändra och bygga ut med tiden – något som vi kan lämna över till nästa generation att driva vidare”, säger Jörgen Johansson driftansvarig på Vallebygdens Energi.

Största investeringen någonsin
Valle härad är ett 230 kvadratkilometer stort område med några mindre samhällen och mycket landsbygd. Här ligger den kända fågelsjön Hornborgasjön och i Varnhems klosterkyrka vilar Birger Jarl. Här finns även Vallebygdens Energi, en ekonomisk förening som är flerfaldigt prisbelönt för sitt innovativa arbete med att utveckla tjänster utifrån medlemmarnas behov av el, fiber, vatten och avlopp. Investeringen i transformatorstationen är föreningens absolut största hittills. Den nya stationen ersätter en uttjänt nästan 50 år gammal station samtidigt som man slår ihop två stationer till en ny, centralt placerad anläggning. Det är ett kliv in i framtiden.

”Alla som är med i det här projektet ska ha en eloge för att de delar Vallebygdens inställning och vision: att bygga en riktigt bra transformatorstation som ska hålla i generationer”, säger Jörgen Johansson, driftansvarig på Vallebygdens Energi (andra till vänster). Här tillsammans med projektteamet Henric Kristensen, Vattenfall, Thomas Karlsson, Vallebygdens Energi, Tommy Nordström, Vattenfall och Niklas Lindblom, ABB. 
Den faluröda transformatorstationen är utformad som en ladugård; byggd för att smälta in i landskapsmiljön.
”Vallebygdens bygger en riktig premiumanläggning som kommer att förbättra elförsörjningen och se till att hela området har en stabil energileverans. ABB levererar en stor del av stationens elektrifiering”, berättar Niklas Lindblom, kundansvarig på ABB.
Samarbetet en framgångsfaktor
Med totalt nio anställda, och bara tre som arbetar med elnätet: vd, driftansvarig och tekniker, krävs dedikerade samarbetspartners i ett projekt av den här magnituden. Vattenfall Services Nordic är totalentreprenör och ansvariga för konstruktion, inköp, montage och provning. Samarbetet vilar på ett ömsesidigt förtroende och tillsammans har man satt ribban högt.
”Det är en extremt fin och påkostad station. Vi har inte sparat på någon utrustning utan valt kvalitet rakt igenom”, berättar Henric Kristensen, projektchef på Vattenfall Services, och fortsätter:
”Vi har sedan länge ett bra samarbete med ABB och är väldigt nöjda med deras produkter. De är ett premiummärke och mycket driftsäkra. Att vi väljer en och samma leverantör kommer dessutom att underlätta längre fram vid service och underhåll.”

Drift- och personsäkerhet i fokus
Till den nya stationen levererar ABB bland annat ställverksfack i tre olika spänningsklasser: UniGear ZS1 12 kV och 24 kV, samt UniGear ZS3.2 44 kV. Ställverken är utrustade med Relion® skyddsreläer REF615, REF620 och REX640 för att styra, skydda och isolera den elektriska utrustningen.
Transformatorstationen kommer att anslutas till en kommande sol- och batteripark och den ska förse områdets 21 mil mellanspänningsnät med el för att försörja Vallebygdens kunder.

I ABB:s leverans ingår beprövad teknik som ställverket UniGear ZS1 med tillhörande reläskydd REF615. 
En av medlemmarna i ABB:s Relion®-familj: Allt-i-ett-skyddet REX640. 
Ljusbågsvakten TVOC-2 skyddar både personal och utrustning.
”Vi har valt en kostnadseffektiv lösning och skapar en underhållsfri anläggning med enkla, smarta lösningar som vi vet hur de fungerar. Vi har förtroende för ABB:s produkter”, säger Jörgen Johansson.
Drift- och personsäkerhet har varit centralt i utformningen av stationen. Att stor vikt lagts vid arbetsmiljö märks bland annat i de generösa ytorna bakom ställverken.
”Vallebygdens har tagit i med utrymme och det kommer att bli lätt att utföra underhåll och expandera efter behov i framtiden. Det är en fantastisk miljö att jobba i”, konstaterar Niklas Lindblom.

ABB:s leverans
- 20 ställverksfack UniGear ZS1 12 kV
- 7 ställverksfack UniGear ZS1 24 kV
- 8 ställverksfack UniGear ZS3.2 44kV
- 70 st reläskydd REF615, REF620 samt REX640
- Dessutom kabelskåp, frekvensomriktare, kontrollutrustning och ljusbågsvakt
Vallebygdens Energi
Vallebygdens Energi är en ekonomisk förening med säte i Axvall, Skara kommun, som ägs av 1200 medlemmar och har en lång tradition av att tillhandahålla samhällsviktig infrastruktur på landsbygden. Vallebygdens Energi cirka 2700 elnätskunder och cirka 2000 elhandelskunder samt 2000 fiberkunder och 500 kunder med pumpat vatten och avlopp.