Nøyaktig måling gir lavere kostnad

ABB’s ACF5000 er et avansert system for utslipps- og prosessovervåking, nå i sin 4. generasjon. Systemet kombinerer FTIR-spektrometer, FID-teknologi og oksygenmåling for nøyaktig og stabil gassmåling. Med økende CO2-og and klimagassavgifter er det mye å spare ved å gjøre nøyaktig måling og kontroll.

Hovedfunksjoner ACF5000 gassmåling:
•Måler opptil 15 gasskomponenter samtidig
•Varm/våt ekstraktiv måling
•Kompakt og modulært design
•Lav deteksjonsgrense og lav eierkostnad
•Kommunikasjon via PROFIBUS, Modbus, TCP og Ethernet (OPC)

Les mer om ACF5000-systemet her.

Er du interessert i presis oksygenmåling kan Endura AZ20 analysatoren passe perfekt, les mer her.  

mo_no_2025_01_fjernvarme_AdobeStock_mountainfolks

Mer om fjernvarmeløsninger fra ABB

  • Kontakt oss

    Send inn din forespørsel og vi vil ta kontakt med deg

    Kontakt oss