Нефтегазодобыча на суше

Безопасность и эффективность нефтепромысловых производственных систем в значительной степени зависит от качества используемой ими технологии. Электрические приводы и электродвигатели могут быть организованы таким образом, чтобы обеспечивать в нужное время необходимую мощность. Автоматизация может обеспечить работу установки в соответствии с ее расчетными эксплуатационными параметрами, предоставляя операторам информацию в режиме реального времени и выявляя возможные проблемы до их возникновения. Возможно высокоточное наблюдение и контроль за работой трубопровода. За время срока службы проекта эти улучшения могут сократить эксплуатационные расходы на целых 20 %, что значительно перевешивает капитальные затраты на установку оборудования.

В дополнение к оборудованию высокого, среднего и низкого напряжения, благодаря которому все становится возможным, мы предоставляем панели управления устьями скважин, с помощью которых технологи управляют происходящим под землей процессом, системы SCADA (диспетчерское управление и сбор данных), которые управляют работой сети трубопроводов над землей и процессами учета и передачи продукта потребителю, позволяющими следить за объемом производства. Мы также предлагаем вспомогательные системы, которые объединяют всю эту информацию и предоставляют ее инженерам и техническим специалистам. Компания АББ также выполняет функцию генерального подрядчика (проектирование, закупка и строительство).

 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наши предложения

Нефть и газ из морских месторождений

Компания АВВ является ведущим поставщиком продуктов и решений для морской нефтегазодобычи. Мы владеем огромным опытом, предоставляем глобальные возможности и специализируемся на проектах «под ключ».

Наше профессиональное управление проектами, глобальное присутствие и строгое соблюдение международных отраслевых стандартов обеспечивают своевременные, качественные поставки на всех этапах проекта — от концепции до эксплуатации. Особое внимание уделяется эффективности, безопасности и рентабельности операций наших клиентов.

Наши предложения

Select region / language

Популярные страницы