WYDARZENIA 2013-03-07 Młodzieńcza fantazja w finale konkursu „Kreatywni z ABB” Koncepcja „zielonej” szkoły oparta na montażu kolektorów słonecznych i wymienników ciepła, przedstawiona w formie interaktywnej prezentacji okazała się najlepsza w konkursie „Kreatywni z ABB”, organizowanym w ramach projektu społecznego firmy w Aleksandrowie Łódzkim. Podczas Gali Finałowej komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele szkół, samorządu oraz ABB, wyróżniła pomysł dwóch
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-28 Cementowanie wzrostu na Ukrainie ABB dostarczyła zintegrowane rozwiązanie w zakresie elektryki, sterowania oraz oprzyrządowania dla największej linii produkującej cement i jednocześnie największej pojedynczej inwestycji w sektorze cementowym na Ukrainie. W porównaniu do sześciu zamkniętych linii produkcyjnych, nowa, zastępująca je linia, zmniejsza zużycie paliwa o 50 proc., a energii elektrycznej o 15 proc. Fabryka JSC Podolskij
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-28 ABB zdobywa warte 160 mln USD zamówienia na dostawę systemów elektrycznych dla statków wiertniczych w Brazylii Efektywne energetycznie i niezawodne systemy zasilania dla siedmiu nowych statków do wierceń głębinowych
WYDARZENIA 2013-02-22 Na uczelniach z całego świata ABB sfinansuje 40 projektów naukowych, które będą kształtować przyszłość energetyki i automatyki Projekty zostały wybrane spośród ponad 500 propozycji z więcej niż 250 uniwersytetów
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-21 Rozdzielnice wysokiego napięcia ABB będą pracować w nowym ciągu liniowym 400 kV Narew – Ostrołęka Linia elektroenergetyczna Narew – Ostrołęka jest jedną z kilku, jakie powstaną w celu połączenia krajowego systemu przesyłowego z systemem przesyłowym Litwy. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo i rozwinąć rynek dostaw energii, a także wpłynąć na poprawę jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej w tym regionie Europy. Jednak aby linia funkcjonowała prawidłowo, konieczna jest
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-20 ABB zdobywa zamówienie na dostawę 2400 robotów dla Grupy BMW Roboty zostaną wykorzystane w aplikacjach służących do klejenia i spawania punktowego
WYDARZENIA 2013-02-19 ABB rozszerza portfolio w zakresie infrastruktury do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych o standard CCS Nowe stacje szybkiego ładowania CCS łączą wygodę szybkiego ładowania ze standaryzacją rozwiązań, aby wspierać rozwój pojazdów elektrycznych nowej generacji.
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-15 ABB zdobywa warte 110 mln USD zamówienie z obszaru energetyki na połączenie Litwy i Polski Nowe połączenie HVDC Litwa - Polska ma umożliwić przesył elektryczności, zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność energii elektrycznej, jak również wzmocnić integrację krajów bałtyckich z siecią europejską ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, zdobył warte około 110 mln USD zamówienie dla Litgrid AB, państwowej spółki, która jest operatorem sieci przesyłowej Litwy,
NAUKA I TECHNOLOGIE 2013-02-15 Przejrzeć rozdzielnicę na wylot Stosując radiografię przy przeglądach rozdzielnicy w poszukiwaniu zużytych części i usterek wśród 26 wyłączników, ABB pomogła amerykańskiemu klientowi zaoszczędzić 38 dni roboczych przestoju spowodowanych obsługą i serwisem przy kosztach mniejszych o połowę od tradycyjnych prac konserwacyjnych. Przegląd rozdzielnicy wykonywany w tradycyjny sposób nie jest prostą kwestią. Przestój musi być
KONTRAKTY I PROJEKTY 2013-02-11 Star Cruises podpisuje z ABB długoterminową umowę na Serwis Prewencyjny Długoterminowa umowa na Serwis Prewencyjny zwiększy niezawodność i wydłuży okres eksploatacji urządzeń poprzez planowy serwis.