Prostowniki dużej mocy

Zasilanie prądem stałym lub przemiennym z użyciem produktów firmy ABB — niezawodne, wydajne i wytrzymałe

Prostowniki dużej mocy i przekształtniki firmy ABB zapewniają najwyższą dostępność i wydajność. Firma ABB, czołowy w skali światowej dostawca prostowników prądu stałego i przekształtników prądu przemiennego do wszelkich zastosowań przemysłowych, dysponuje doświadczeniem oraz specjalistyczną wiedzą technologiczną, które są niezbędne do spełniania wysokich wymagań naszych klientów przy jednoczesnym położeniu znacznego nacisku na bezpieczeństwo personelu. Prostowniki średnioprądowe (MCR) i wysokoprądowe (HCR) zapewniają prąd stały z zakresu od 5000 do 550 000 A przy uzyciu jednego lub wielu modułów. W celu zwiększenia wydajności pieców prądu przemiennego nasza firma opracowała niedawno nowy przekształtnik SAS1000 do pieców łukowych prądu przemiennego, którego konstrukcja opiera się na technologii SPLC firmy Hatch Ltd.
 

Najniższe koszty utrzymania

Przeliczając wysokość kosztów eksploatacji układu prostownika, należy uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie ponoszone przez cały okres jego użytkowania. Korzystając z prostowników firmy ABB, można uzyskać najniższy całkowity koszt utrzymania, zwiększając jednocześnie produkcję.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Zastosowania

Ważne tematy

Produkty i tematy powiązane

Loading documents