Az ABB korszerűsítési stratégiája az „Innováció folytonossággal” elvre épül: egy fokozatos megközelítésre, amely minimalizálja a működés megszakítását, miközben lehetővé teszi a folyamatos fejlődést. A teljes rendszer egyidejű cseréje helyett az ABB lépésről lépésre vezeti be az új funkciókat és fejlesztéseket, az üzem életciklusához és költségvetéséhez igazodva. Miután az ügyfél áttér az ABB DCS-rendszerének legfrissebb támogatott verziójára, kihasználhatja annak moduláris architektúráját és beépített rugalmasságát a folyamatos korszerűsítés érdekében, anélkül hogy jelentős leállásokra kellene várnia.
Az ABB ezt az alábbiak révén teszi lehetővé:
- Vegyes rendszerkörnyezetek támogatása: Az ABB megőrzi a rugalmasságot a vegyes vezérlőrendszeri környezetekben az ABB vezérlőrendszereinek meglévő interoperabilitására építve, valamint a fokozatos fejlesztés révén, a működést megzavaró cserék szükségessége nélkül.
- ABB Adaptive Execution™: egy digitális támogatású módszertan, amely ötvözi a korai szakaszban történő együttműködést, a szabványosított munkafolyamatokat és a moduláris megvalósítást. Ez csökkenti a költségeket, mérsékli a kockázatokat, és segíti a projektek határidőre történő megvalósítását.
- Korszerűsítési eszközök ABB és harmadik féltől származó rendszerekhez egyaránt, biztosítva, hogy a meglévő mérnöki tudás és rendszerlogika a legfrissebb könyvtárakba kerüljön át.
- A meglévő infrastruktúra fenntartható újrahasznosítása vagy korszerűsítése, legyen szó terepi kábelezésről, be-/kimeneti modulokról vagy szekrényekről.
- Globális Kompetenciaközpontok Bangalore-ban, Csehországban és Argentínában, amelyek DCS-fejlesztésre és hardverkorszerűsítésre specializálódott szakértőikkel támogatják a helyi projektmegvalósító csapatokat.
- Minősített értékesítő partnerek, akik értékes tapasztalattal rendelkeznek az ABB vezérlőrendszereinek korszerűsítésében.
Az ABB lépésről lépésre korszerűsítési megközelítésének minden egyes eleme úgy lett kialakítva, hogy igazodjon az üzem életciklus-tervezéséhez és karbantartási ütemezéséhez, biztosítva az alacsony kockázatú, az ügyfél ütemezéséhez igazodó és a jövő kihívásaira felkészített korszerűsítési folyamatot. Ennek köszönhetően kihasználhatók a digitalizáció és a kibővített üzemeltetés előnyei, amelyek nagyobb alkalmazkodóképességet és ellenálló képességet biztosítanak a változó körülményekkel szemben.