Modernizacja systemów DCS bez przerywania pracy instalacji

Przygotuj swoje systemy sterowania na przyszłość

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • magyar
  • français
  • polski
  • español
  • čeština
  • Ελληνικά
  • Nederlands (België)
  • Türkçe
Modernizacja rozproszonych systemów sterowania (DCS) ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłowych, które chcą zwiększyć efektywność operacyjną, ograniczyć przestoje, zadbać o cyberbezpieczeństwo i zachować konkurencyjność w obliczu szybkiego rozwoju technologii. Poznaj znaczenie modernizacji systemów DCS, możliwe strategie jej realizacji oraz płynące z niej korzyści – w tym przygotowanie systemów na przyszłe wyzwania i zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi.

Rozważasz modernizację systemu DCS?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Dlaczego warto modernizować?

W wielu zakładach przemysłowych nadal wykorzystywane są starsze systemy DCS. Choć obecnie mogą działać bez zarzutu, z czasem ich dalsza eksploatacja będzie wiązać się z coraz większym ryzykiem i uniemożliwi pełne wykorzystanie najnowocześniejszych technologii pozwalających zwiększać wydajność.

Raport ekspercki ARC „Strategiczna konieczność modernizacji systemów sterowania”

Pobierz

Kluczowe powody dla przeprowadzenia modernizacji

lifecycle-costs-modernization-dcs
Obniż koszty cyklu życia i zwiększ niezawodność

Starzejące się systemy generują coraz wyższe koszty utrzymania i zwiększają ryzyko nieplanowanych przestojów. Modernizacja systemów sterowania obniża całkowity koszt ich posiadania dzięki zwiększeniu dostępności systemów, ograniczeniu napraw awaryjnych oraz wydłużeniu okresu eksploatacji urządzeń.

digitalization-modernization-dcs
Przyspiesz cyfryzację i podejmuj decyzje na podstawie danych

Zmodernizowane systemy zapewniają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, umożliwiają predykcyjne utrzymanie ruchu oraz płynną integrację z systemami IT przedsiębiorstwa. To podstawa Przemysłu 4.0 oraz sprawniejszego i bardziej elastycznego działania zakładu.

Jak zwiększyć odporność systemów OT na coraz częstsze cyberataki

Dowiedz się więcej

Podejścia do modernizacji

Modernizację rozproszonego systemu sterowania (DCS) można przeprowadzić zgodnie z jedną z dwóch głównych strategii:
Modernizacja etapowa
Całkowita wymiana systemu
Strategia ta, nazywana również systematyczną wymianą, jest podejściem preferowanym przez ABB. Umożliwia stopniowe unowocześnianie systemu zgodnie z harmonogramem planowanych przerw serwisowych, przy jednoczesnym zachowaniu własności intelektualnej oraz elementów istniejącej infrastruktury, takich jak moduły I/O i szafy. Nowe funkcje są wdrażane etapami.

Korzyści:

  • Ograniczenie przestojów: Etapowe wdrażanie zmian zmniejsza konieczność długotrwałego wstrzymywania pracy instalacji.
  • Optymalizacja kosztów: Podział wdrożenia na etapy pozwala rozłożyć wydatki w czasie.
  • Większa elastyczność: Zakres modernizacji można dostosować do konkretnych potrzeb operacyjnych.
  • Ograniczenie ryzyka: Podejście etapowe zmniejsza ryzyko związane z jednorazową wymianą całego systemu.

Kwestie do rozważenia:

  • Dłuższy czas realizacji: W porównaniu z całkowitą wymianą systemu, zakończenie procesu może potrwać dłużej.
  • Złożona koordynacja: Zapewnienie płynnej integracji wymaga starannego planowania i koordynacji prac.
  • Możliwe problemy z kompatybilnością: Integracja nowych komponentów z istniejącym systemem może stanowić wyzwanie.
Metoda ta polega na kompleksowej przebudowie systemu: usunięciu wszystkich komponentów starszej generacji i wdrożeniu od podstaw nowego systemu DCS. Jest to bardziej radykalne podejście, które może jednak sprawdzić się w zakładach wymagających gruntownej modernizacji infrastruktury, a także tam, gdzie dotychczasowe systemy są przestarzałe i nieobjęte już wsparciem technicznym.

Korzyści:

  • Kompleksowa modernizacja: Umożliwia zbudowanie systemu od podstaw z wykorzystaniem najnowszych technologii i funkcji.
  • Spójność systemu: Zapewnia aktualność i kompatybilność wszystkich komponentów.
  • Potencjał innowacyjny: Pozwala wdrażać najnowsze rozwiązania bez ograniczeń wynikających z systemów starszej generacji.

Kwestie do rozważenia:

  • Wysokie koszty początkowe: Zakup i instalacja nowego wyposażenia wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych.
  • Długotrwały przestój: Przejście na nowy system wymaga całkowitego wstrzymania pracy na czas wdrożenia.
  • Ryzyko zakłóceń: Przełączenie na nowy system wiąże się z większym ryzykiem zakłócenia pracy zakładu.

Podejście etapowej modernizacji według ABB

Strategia modernizacyjna ABB opiera się na idei „Innowacji z zachowaniem ciągłości” – etapowym podejściu, które ogranicza zakłócenia, a jednocześnie umożliwia ciągłe doskonalenie. Zamiast gruntownie przebudowywać cały system, ABB stopniowo wdraża nowe funkcje i usprawnienia, z uwzględnieniem cyklu życia infrastruktury zakładu oraz dostępnego budżetu. Po przejściu na najnowszą wspieraną wersję systemu DCS ABB, jego modułowa architektura i elastyczność pozwalają kontynuować modernizację bez konieczności czekania na dłuższy postój zakładu.

ABB realizuje tę strategię poprzez: 
  • Obsługę środowisk mieszanych: Interoperacyjność systemów sterowania ABB oraz ich etapowy rozwój pozwalają zachować elastyczność środowiska bez konieczności przeprowadzania wymiany powodującej zakłócenia w pracy zakładu.
  • ABB Adaptive Execution™: Metodykę wykorzystującą narzędzia cyfrowe, która łączy współpracę od wczesnego etapu projektu, ustandaryzowane procesy oraz modułowy model realizacji. Pozwala to obniżyć koszty, ograniczyć ryzyko i realizować projekty zgodnie z harmonogramem.
  • Narzędzia do modernizacji systemów ABB i innych producentów: Umożliwiają przeniesienie własności intelektualnej do najnowszych bibliotek.
  • Zrównoważone wykorzystanie istniejącej infrastruktury: Obejmuje ponowne wykorzystanie lub dostosowanie takich elementów jak okablowanie obiektowe, moduły I/O i szafy.
  • Globalne Centra Kompetencyjne: Ośrodki w Bangalore, Czechach i Argentynie dysponują wyspecjalizowanymi zespołami zajmującymi się rozwojem systemów DCS oraz modernizacją sprzętu, które wspierają lokalne zespoły realizacyjne.
  • Wykwalifikowanych partnerów kanałowych: Partnerów posiadających potwierdzone doświadczenie w modernizacji systemów sterowania ABB.

Każdy etap modernizacji zgodnej z podejściem ABB jest dostosowany do planów zarządzania cyklem życia infrastruktury zakładu oraz harmonogramu prac serwisowych. Dzięki temu cały proces wiąże się z niewielkim ryzykiem, przebiega w tempie wyznaczanym przez klienta i przygotowuje system na przyszłe potrzeby. Pozwala również czerpać korzyści z cyfryzacji oraz procesów operacyjnych wspomaganych rozwiązaniami cyfrowymi, zwiększając zdolność zakładu do reagowania na zmieniające się warunki.

Korzyści z modernizacji systemów sterowania z ABB

Modernizacja rozproszonego systemu sterowania (DCS) nie powinna oznaczać zatrzymania produkcji. Etapowe podejście ABB pozwala stopniowo unowocześniać systemy starszej generacji, chroniąc własność intelektualną i zachowując okablowanie obiektowe, a jednocześnie wykorzystując możliwości nowoczesnej automatyki, sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych mechanizmów cyberbezpieczeństwa.
refining_picto
Odporność operacyjna

Etapowe podejście ABB pozwala zachować ciągłość pracy zakładu, a przy tym stawia potrzeby klienta na pierwszym miejscu.

Sustainable Energy Optimization
Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój

Tam, gdzie jest to możliwe, ABB ponownie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę. Zmodernizowane systemy ograniczają straty i zużycie energii oraz podnoszą jakość produktów.

Mixed systems support
Obsługa środowisk mieszanych

Zachowanie elastyczności środowiska obejmującego różne systemy.

digital-and-ai-icon
Rozszerzone możliwości cyfrowe

Rozwiązania modernizacyjne ABB zapewniają nowe możliwości cyfrowe i otwierają drogę do zintegrowanych procesów operacyjnych opartych na danych oraz wspomaganych przez sztuczną inteligencję. Usprawnia to podejmowanie decyzji i pozwala szybciej reagować na zmiany.

compliance-icon
Zgodność i gotowość na zmiany regulacyjne

Spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa, finansów i ochrony środowiska.

co-creation-icon
Elastyczne modele współpracy

Modernizację systemów sterowania można przeprowadzić bezpośrednio z ekspertami ABB albo za pośrednictwem sieci autoryzowanych partnerów.

high-voltage-substation-teaser

Płynna modernizacja instalacji ABB Harmony Rack

Harmony Rack od lat stanowi podstawę automatyzacji w energetyce i gospodarce wodnej na całym świecie. Technologia Symphony® Plus SDe pozwala przygotować istniejącą infrastrukturę na przyszłe potrzeby w sposób bardziej zrównoważony i opłacalny. Etapowe podejście ABB umożliwia stopniowe wdrażanie zmian przy minimalnych zakłóceniach, z zachowaniem okablowania i komponentów sprzętowych oraz równoczesnym unowocześnianiem technologii automatyki. Zabezpiecz dotychczasowe inwestycje i modernizuj system bez obaw.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące modernizacji systemów DCS

Poniższe odpowiedzi wyjaśniają, jak ABB wspiera etapową realizację tego procesu, ograniczając przy tym ryzyko operacyjne.

Pierwsze kroki

  1. Jak przeprowadzić modernizację bez zatrzymywania produkcji?

    System DCS można modernizować etapami, wymieniając wybrane komponenty podczas planowanych postojów serwisowych. Pozwala to ograniczyć zakłócenia w pracy zakładu, uniknąć długotrwałych przestojów i chronić dotychczasowe inwestycje.

  2. Czy można zmodernizować system DCS bez jego całkowitej wymiany?

    Zależy to od konkretnego systemu sterowania. Jeżeli nadal jest objęty wsparciem producenta, modernizacja nie musi oznaczać jego całkowitej wymiany.

    Zgodnie z zasadą ABB „Innowacja z zachowaniem ciągłości” proces można realizować etapami, stopniowo unowocześniając poszczególne komponenty – takie jak stacje operatorskie, serwery, narzędzia inżynierskie czy sterowniki – bez zakłócania bieżącej pracy systemu.

  3. Czy mój system DCS starszej generacji jest już przestarzały?

    Zależy to zarówno od rodzaju systemu sterowania, jak i jego wersji. Określenie „system starszej generacji” może odnosić się do przestarzałego rozwiązania, dla którego producent nie oferuje już modernizacji sprzętu ani aktualizacji oprogramowania. Zdarza się również, że nowoczesny system wykorzystuje przestarzałe komponenty sprzętowe lub nieaktualną wersję oprogramowania. W obu przypadkach wzrasta ryzyko nieplanowanych przestojów.

    Podejście ABB koncentruje się na określeniu priorytetów i zaspokojeniu bieżących potrzeb w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, dostęp do danych, zgodność z wymogami regulacyjnymi oraz długoterminowe wsparcie techniczne. Jednocześnie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, sprawna infrastruktura i wyposażenie są zachowywane lub odpowiednio dostosowywane.

Wpływ modernizacji na systemy ABB i personel

  1. Czy nowoczesne systemy sterowania, takie jak 800xA, Symphony Plus i Freelance, również wymagają modernizacji?

    Nawet nowoczesne platformy DCS mogą wymagać modernizacji na kolejnych etapach cyklu życia ze względu na zmieniające się cyberzagrożenia, wymogi regulacyjne oraz priorytety przedsiębiorstw przemysłowych. Zasada ABB „Innowacja z zachowaniem ciągłości” umożliwia bieżące unowocześnianie systemów 800xA, Symphony Plus i Freelance oraz przechodzenie na ich najnowsze wersje. Ułatwia to zarządzanie aktualizacjami, korzystanie z objętych wsparciem wersji oprogramowania i dostęp do najnowszych funkcji. Takie podejście ogranicza ryzyko operacyjne i cybernetyczne, a jednocześnie pozwala korzystać z najnowszych usprawnień systemu.

  2. Czy podczas modernizacji można utrzymać efektywność pracy operatorów?

    Efektywność pracy operatorów można utrzymać, modernizując interfejsy operatorskie etapami i zachowując znany im sposób pracy. Niektóre prace modernizacyjne wymagają ich udziału. Szkolenia prowadzone podczas planowanych postojów oraz odpowiednie zarządzanie zmianą ułatwiają personelowi operacyjnemu płynne przejście na zmodernizowany system.

Ryzyko, cyberbezpieczeństwo i realizacja modernizacji

  1. W jaki sposób modernizacja systemu DCS ogranicza ryzyko operacyjne?

    Ryzyko operacyjne można ograniczyć poprzez etapowe wdrażanie zmian, kontrolowane migracje, testy równoległe oraz przygotowanie planów przywrócenia poprzedniej konfiguracji. Modernizacja pozwala przejść na najnowsze, objęte wsparciem rozwiązania sprzętowe i programowe, zapewniając łatwy dostęp do części zamiennych oraz specjalistycznej wiedzy. Nowi inżynierowie i operatorzy, często zaznajomieni z aktualnymi technologiami, szybciej opanowują obsługę nowoczesnych systemów sterowania. Zmniejsza to zależność od specjalistycznej wiedzy o rozwiązaniach starszej generacji.

    ABB stosuje etapowe podejście, sprawdzone metody inżynierskie oraz specjalistyczne narzędzia do modernizacji. Pozwala to chronić własność intelektualną i sprawnie zarządzać zmianą przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz dostępności operacyjnej zakładu.
     
  2. W jaki sposób modernizacja systemu DCS zwiększa cyberbezpieczeństwo?

    Nowoczesne platformy DCS umożliwiają stosowanie wielowarstwowej architektury zabezpieczeń, bezpieczne wdrażanie poprawek, kontrolę dostępu oraz spełnienie wymagań aktualnych norm cyberbezpieczeństwa, takich jak IEC 62443. Programy modernizacyjne ABB obejmują te mechanizmy, pomagając usuwać luki w zabezpieczeniach typowe dla systemów sterowania starszej generacji.

Wartość inwestycji i pewność wsparcia w całym cyklu życia

  1. Co stanie się z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną, okablowaniem i aparaturą obiektową?

    Podczas modernizacji systemu DCS w większości przypadków można zachować istniejącą infrastrukturę komunikacyjną, okablowanie oraz aparaturę obiektową. Zakres projektu może jednak objąć także te elementy, jeśli konieczna jest wymiana starzejącego się sprzętu lub rozszerzenie funkcjonalności.
     
    ABB projektuje modernizację z myślą o ponownym wykorzystaniu tych elementów wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Pozwala to ograniczyć nakład prac inżynierskich, ryzyko związane z realizacją projektu oraz możliwość przedłużenia postoju wskutek wymiany okablowania i dodatkowych testów.

  2. Co, poza większą niezawodnością systemu, wpływa na zwrot z inwestycji?

    Modernizacja zmniejsza nakład pracy związany z utrzymaniem systemu, ułatwia spełnienie lokalnych wymogów regulacyjnych, zapewnia dostęp do danych na potrzeby rozwiązań AI/ML i aplikacji cyfrowych oraz ogranicza zużycie energii. Pozwala także wyeliminować luki w cyberbezpieczeństwie, których nie można skutecznie usunąć w starszych, nieaktualnych wersjach systemu.

  3. Jak zapewnić długoterminowe wsparcie po modernizacji?
     
    Służą temu umowy serwisowe obejmujące usługi w całym cyklu życia, kontrakty wsparcia oprogramowania oraz zarządzanie komponentami wycofywanymi ze wsparcia. Dzięki nim system pozostaje bezpieczny, może być aktualizowany i nadal korzysta ze wsparcia producenta.

    Kontrakty serwisowe ABB Care obejmują usługi związane z całym cyklem życia systemów DCS, w tym bezpieczeństwo, części zamienne i zarządzanie zasobami. Dostępne w ramach ABB Care programy utrzymania oprogramowania automatyki pozwalają zachować wsparcie i możliwość modernizacji systemów sterowania przez cały okres eksploatacji zakładu.

Dodatkowe pytania i odpowiedzi

  1. Jak długo trwa typowa modernizacja systemu DCS?

    Czas realizacji zależy od zakresu projektu i złożoności zakładu. Podejście etapowe pozwala rozłożyć w czasie modernizację systemów HMI, sterowników i modułów I/O. Dzięki temu można uniknąć jednorazowego przełączenia całego systemu, obarczonego wysokim ryzykiem i uzyskiwać korzyści po zakończeniu kolejnych etapów.

    ABB pomaga planować etapowe projekty modernizacyjne realizowane podczas planowanych postojów serwisowych, skracając czas samego przełączenia.

    Poznaj historie modernizacji u klientów
     
  2. Jak modernizacja wpływa na bezpieczeństwo i dostępność zakładu?

    Modernizacja zwiększa niezawodność systemu oraz usprawnia jego diagnostykę i mechanizmy redundancji, wspierając bezpieczeństwo i dostępność operacyjną zakładu. Pełniejszy wgląd w pracę systemu oraz bieżące monitorowanie jego stanu pozwalają prowadzić procesy w sposób bezpieczniejszy i bardziej przewidywalny.

  3. Czy modernizację można dostosować do przyszłej rozbudowy?

    Modernizacja systemu sterowania tworzy podstawę dla przyszłej rozbudowy, zwiększając jego możliwości i skalowalność pod kątem technologii cyfrowych oraz AI. Etapowa mapa drogowa modernizacji uwzględnia zwiększanie mocy produkcyjnych, uruchamianie nowych instalacji procesowych i wdrażanie kolejnych technologii bez konieczności każdorazowego przeprojektowywania systemu sterowania.
     
    Dowiedz się więcej o programie ABB Automation Extended

  4. Jak modernizacja systemu DCS wspiera cyfryzację i wykorzystanie AI?

    Nowoczesne systemy sterowania dostarczają uporządkowane dane wysokiej jakości, które można wykorzystywać w zaawansowanej analityce, zarządzaniu wydajnością zasobów oraz optymalizacji wspomaganej przez AI. Uzyskanie takich możliwości w przypadku przestarzałych architektur systemowych jest znacznie trudniejsze. Modernizacja systemu DCS zapewnia przedsiębiorstwom przemysłowym dostęp do technologii przetwarzania brzegowego oraz przemysłowego internetu rzeczy (IIoT), przygotowując je do wdrażania rozwiązań cyfrowych i AI.
     
  5. Co zrobić, jeśli nie jesteśmy gotowi na jednoczesną modernizację całego systemu?

    To typowa sytuacja. Większość przedsiębiorstw woli rozłożyć modernizację na etapy, aby dostosować realizację projektu do planowanych postojów oraz możliwości budżetowych. Takie podejście pozwala rozłożyć inwestycje na kilka lat i ograniczyć związane z nimi ryzyko.
     
    ABB opracowuje elastyczne mapy drogowe modernizacji dostosowane zarówno do poszczególnych systemów, jak i środowisk mieszanych. Można je dopasować do cykli budżetowych, priorytetów operacyjnych oraz akceptowanego poziomu ryzyka, dzięki czemu zakłady mogą przeprowadzać modernizację we własnym tempie.     
     
  6. Jaki wpływ ma modernizacja na bezpieczeństwo i dostępność zakładu?

    Modernizacja jest niezbędna, aby system DCS pozostawał zgodny ze zmieniającymi się normami bezpieczeństwa i wymaganiami branżowymi. Starzejące się podzespoły elektroniczne, których zakładany okres eksploatacji został przekroczony, mogą obniżać dostępność operacyjną zakładu. Unowocześnianie systemu ma zatem kluczowe znaczenie dla spełnienia wymogów regulacyjnych.

    Nowoczesne systemy sterowania nie tylko ułatwiają zachowanie zgodności z wymaganiami, lecz także zwiększają niezawodność, rozszerzają możliwości gromadzenia danych i diagnostyki oraz wzmacniają odporność systemu. Lepszy wgląd w jego pracę, redundancja i bieżące monitorowanie stanu przekładają się na bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne działanie zakładu.

Historie klientów, aktualności i artykuły eksperckie

Poznaj przykłady wdrożeń i zobacz, jak przedsiębiorstwa z powodzeniem zmodernizowały swoje systemy DCS oraz jakie osiągnęły dzięki temu korzyści.
Historie klientów
Informacje prasowe
Artykuły

Zasoby

Select region / language