電磁流量計

廃水、下水、石炭スラリー、腐食性液体等、様々なアプリケーションに適用出来る流量計です。

電池駆動、挿入型、フランジ・ウエハ接続等の幅広いラインナップの電磁流量計を提供いたします。

ABB株式会社 計測・分析機器事業部

お問い合わせはこちら

製品概要

最先端の技術と高度な機能はプロセスをより効率的かつ費用効果の高いものにします。ABBの電磁流量計は自己診断機能を持ち、流量計を現場から取り外すことなく状態診断が可能です。また、NFC通信可能な流量計はスマートフォンから簡単に流量計の設定・情報が取得出来ます。世界各国に数多く納入実績がある安定した性能と最新の技術でお客さまの流量測定をサポートいたします。

製品リンクと各製品の特長

・プロセスマスター

Capture

化学、電力、石油とガス、パルプと紙、金属と鉱業、あらゆる産業分野におけるNo.1の選択肢です。高機能機種(海外防爆対応、測定可能最小導電率5μS/cm等)だけでなく、機能を抑えた標準仕様向けの機種もあります。

 

・ハイジェニックマスター

Capture1
食品・飲料工場、医薬品の生産設備など、衛生的(ハイジェニック)な管理が要求される産業分野向けの流量計です。

 

・アクアマスター

Capture2

現場の設置条件に合わせて電池駆動、太陽光・風力発電の電源供給に対応可能です。挿入型やIP68保護等級で水深5mまでの水中使用が可能な型式もあります。NFC通信可能な技術を搭載したABBの電磁流量計の中で最も最新の機種です。

 

・ウォーターマスター

Capture3

用水、廃水、下水、排水などの水処理分野における流量測定・流量制御に最適な流量計です。計測管にはいくつかの種類があります。フルボアという圧力損失を抑えられるタイプから、リデュースドボアと呼ばれる直管長入口・出口ともに0xDNで良いタイプなど、お客様の設置条件にあう最適な流量計を選べる電磁流量計です。

 

・FSM4000

Capture4

下水処理や工場廃水処理などの過程で生じる沈殿物や汚泥に対応できます。流動性のある半固形物にも強く、紙・パルプ産業のアプリケーションにも採用されています。低導電率(対応可能最小導電率0.5μS/cm)液体の流量測定も可能で、厳しい流量条件に耐えられる電磁流量計です。

 

製品サービスの紹介

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language