Fiberoptisk fotometer

PFO3372

Multivåg Fotometer PFO3372 omfattar användning av fiberoptisk provtagningsutrustning för utökad mätförmåga. ABB's Multivåg fotometrar ger kontinuerliga mätningar i komplexa flöden som möjliggör snabba processförändringar. Den snabba analysen möjliggör optimal styrning av en process och förbättrar dess säkra drift. Mätningar kan göras i vätska eller ångströmmar.


.

Multivåg Fotomätare

Översikt
Applikationer
Specifikationer
Dokumentation
Service

Översikt

ABB's Multivåg fotometrar ger kontinuerlig on-line mätning av gas- eller vätskekomponenter, i enkla eller komplexa processflöden, för processtyrning, kvalitetssäkring, säkerhet, katalysator skydd och områdesövervakning.

PFO3372 omfattar användning av fiberoptisk provtagningsutrustning för utökad mätförmåga.

Fuktiga applikationer såsom vatten i syror, vatten i metanol, vatten i kolväten eller kolväten i vatten är goda kandidater för det fiberoptiska alternativet. Applikationer som kräver en snabb svarstid, såsom att övervaka lägsta explosionsgränsen (LEL) för kolväten i luft, kan också övervägas.

PFO3372 Multivåg fiberoptisk fotometer är effektiv i UV-, VIS-, NIR applikationer när:

Provströmmen är mycket giftig
Frätande produkter skall analyseras
Strömmar med hög temperatur
Strömmar med högt tryck
Provet är i högt vakuum
Provet måste förbli sanitärt
Snabb svarstid krävs
Prov har ett högt tryck

Med denna lösning överförs ljus via en vågledare till den avlägsna provcellen. En andra vågledare används för att återföra det modifierade ljuset till detektorn.

Applikationer

Fiberoptisk fotometer PFO3372

Lösningar med Multivågs fotometer

ABB processfotometrar kan användas i mätning och övervakning av:

  • Isocyanat i kloroaromatiskt lösningsmedel
  • Omgivningsluft
  • Multimonomerer i polymerprocesser
  • Hydrogena föreningar
  • Vatten i organiska ämnen, såsom etylendiklorid (EDC)
  • Lut i syra skrubbers 
  • Färg (ASTM, APHA, Saybolt färg enheter)
  • Klor i fosgen
  • % T @ multipla våglängder i glykolprocesser

Specifikationer

Prestandaspecifikationer

Onoggrannhet: ± 1 % av hela mätområdet
Brus: ± 1% av hela mätområdet vid 0,02 absorptionsenheter
± 0,5% av hela mätområdet vid 0,20 absorptionsenheter
Linjäritet: Standard ± 2% av hela mätområdet
Nollpunktsdrift: ± 0.5 % av hela mätområdet per dag för IR;
± 1.0 % av hela mätområdet per dag för UV
   

Drift specifikationer

Omgivningstemperatur: 32° till 113°F (0--45°C)
Prov tryck: 0--500 PSIG (0--34 bar)
Spänningsvariation: 10% variation utan att orsaka en utgångs-variation av 0,05% av hela mätområdet
Kraftmatning: 100/115/220/230 VAC, 45--66 HZ; 150W, Max effektörbrukning; 600W med elektrisk värme
   

Allmän installation

Skydda instrumentet från direkt solljus och regn vid driftstemperatur mellan 32 ° --113 ° F (0--45 ° C)
   

Dimensioner

Vikt: ca 36 kg
Höjd: 558,8 mm
Djup: 266,7 mm
Bredd: 254 mm per modul
   

Area klassificering

Standard: NEC Class 1, Division 2, Group B, C, D

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language