IR fotometer

PIR3502

Multivåg fotometer PIR3502 är utformad för IR (infraröd) och NIR (nära infraröd) spektralområden. ABB's multivåg fotometrar ger kontinuerliga mätningar i komplexa flöden som möjliggör snabba förändringar i processen. Den snabba analysen ger optimal styrning av en process och förbättrar dess säkra drift. Mätningar kan göras i vätska eller ångströmmar.




.

Multivåg Fotomätare

Översikt
Applikationer
Specifikationer
Dokumentation
Service

Översikt

IR fotometer PIR3502

PIR3502 process fotometer möjliggör kontinuerliga mätningar av ånga eller vätskeprov, i enkla eller komplexa processflöden, för processtyrning, kvalitetssäkring, säkerhet, katalysator skydd och områdesövervakning.

Fotometerns filterhjul använder upp till åtta våglängder, vilket ökar antalet mätbara lösningar. Eftersom den använder multipla våglängder, kan fotometern kompensera för många typer av störningar och hantera applikationer med flera komponenter.

PIR3502 fotometer erbjuder följande:

Kontinuerliga mätningar
Multipla komponentprov
Mäter ånga eller vätskeprov
Arbetar inom IR och NIR
Fiberoptiskt alternativ för NIR applikationer 
Möjlighet till multipel interferens kompensation
Konnektivitet med VistaNET och VistaSTAR

Applikationer

IR fotometer PIR3502

Lösningar med multivåg fotometer

ABB:s PIR3502 process fotometer ledande applikationer inkluderar:

IR

Isocyanat i kloroaromatiskt lösningsmedel
Övervakning av omgivningsluft
Multimonomerer i polymerprocesser
Med IR Spektral Regioner: 2,50 till 14,5 um

NIR

Mätning av Hydrogeniska föreningar (CH, NH, OH)
Vatten i organiska ämnen, såsom etylendiklorid (EDC)
Lut i syra skrubbers
Med NIR Spektral Regioner: 800-2500 nm

 
 
 
 

Specifikationer

Prestandaspecifikationer

Onoggrannhet: ± 1 % av hela mätområdet
Brus: ± 1% av hela mätområdet vid 0,02 absorptionsenheter
± 0,5% av hela mätområdet vid 0,20 absorptionsenheter
Linjäritet: Standard ± 2% av hela mätområdet
Nollpunktsdrift: ± 0.5 % av hela mätområdet per dag för IR
   

Drift specifikationer

Omgivningstemperatur: 32° till 113°F (0--45°C)
Prov tryck: 0--500 PSIG (0--34 bar)
Spänningsvariation: 10% variation utan att orsaka en utgångs variation av 0,05% av hela mätområdet
Kraftmatning: 100/115/220/230 VAC, 45--66 HZ; 150W, Max effektörbrukning; 600W med elektrisk värme
   

Allmän installation

Skydda instrumentet från direkt solljus och regn vid driftstemperatur mellan 32°--113° F (0--45°C)
   

Dimensioner

Vikt: ca 36 kg
Höjd: 342.9 mm
Djup: 266.7 mm
Bredd: 254 mm per modul
Total längd: (baserat på cell väglängd)
Minimum: 681.4 mm för 0.5 till 16 mm cell
Maximum: 1665 mm för 1 meter cell
   

Area klassificering

Standard: NEC klass 1, Division 2, Grupp B, C, D
Kapslingsspolning: NEC Class 1, Group B, C, D, Division 1, med "Y"
Purge CENELEC Zone 1, IIB + H2

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language