UV fotometer

PUV3402 och PUV3402 LED

Multivåg fotometer PUV3402 är avsedd för UV (ultraviolett) och VIS (synlig) spektra regioner. ABB's multivåg fotometrar ger kontinuerliga mätningar i komplexa flöden som möjliggör snabba reaktioner på processförändringar. Den snabba analysen ger optimal styrning av en process och förbättrar dess säker drift. Mätningar kan göras i vätska eller ångströmmar.

 



.

Multivåg Fotomätare

Översikt
Applikationer
Specifikationer
Dokumentation
Service

Översikt

UV fotometer PUV3402

PUV3402 processfotometer ger kontinuerliga mätningar av ånga eller vätskeprov, i enkla eller komplexa processflöden, för processtyrning, kvalitetssäkring, säkerhet, katalysator skydd och områdesövervakning.

Fotometerns filterhjul använder upp till åtta våglängder, vilket ökar antalet mätbara lösningar. Eftersom den använder multipla våglängder, kan fotometern kompensera för många typer av störningar och hantera applikationer med flera komponenter.

PUV3402 processfotometrar är utformade för UV (Ultraviolett) och VIS (synlig) spektra regioner. PUV3402 erbjuder följande:

Kontinuerliga mätningar
Multipla komponentprov
Mäter ånga eller vätskeprov
Arbetar inom UV och VIS
Möjlighet till multipel interferens kompensation
Konnektivitet med VistaNET och VistaSTAR

Applikationer

UV fotometer PUV3402

Lösningar med multivåg fotometer

ABB:s PUV3402 processfotometer ledande applikationer inkluderar:

Synligt

Färg (ASTM, APHA, Saybolt färg enheter)
Med spektralregioner: 400-800 nm

Ultraviolett (UV)

% T @ multipla våglängder i glykolprocesser
Klor i fosgen
Med spektralregioner: 200-400 nm

Specifikationer

Prestandaspecifikationer

Onoggrannhet: ± 1 % av hela mätområdet
Brus: ± 1 % av hela mätområdet vid 0,02 absorptionsenheter
± 0.5 % av hela mätområdet vid 0,20 absorptionsenheter
Linjäritet: Standard ± 2% av hela mätområdet
Nollpunktsdrift: ± 1.0 % av hela mätområdet per dag för IR
   

Operating Specifications

Omgivningstemperatur: 32° till113°F (0--45°C)
Prov tryck: 0--500 PSIG (0--34 bar)
Spänningsvariation: 10% variation utan att orsaka en utgångs variation av 0,05% av hela mätområdet
Kraftmatning: 100/115/220/230 VAC, 45--66 HZ; 150W, Max effektörbrukning; 600W med elektrisk värme
   

Allmän installation

Skydda instrumentet från direkt solljus och regn vid driftstemperatur mellan 32°--113° F (0--45°C)
   

Dimensioner

Vikt: ca 36 kg
Höjd: 342.9 mm
Djup: 266.7 mm
Bredd: 254 mm per modul
Total längd: (baserat på cell väglängd)
Minimum: 681,4 mm för 0,5 till 16 mm cell
Maximum: 1665 mm för 1 meter cell
   

Area klassificering

Standard: NEC klass 1, Division 2, Grupp B, C, D
Kapslingsspolning: NEC klass 1, Grupp B, C, D, Division 1, med "Y"
Purge CENELEC Zone 1, IIB + H2


Dokumentation

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language