FAM3200 svävkroppsflödesmätare

FAM3200 är en svävkroppsflödesmätare i stål utformad för att mäta små gas- och vätskeflöden. Svävkroppsmätaren är särskilt lämpad för applikationer med aggressiva vätskor i kemiska och farmaceutiska industrier, gasanalysatorer, processystem och var helst glasmätningsrör inte kan användas av säkerhetsskäl.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:

  • Applikationer
    – Rena vätskor och gaser 
  • Montering
    – Vertikalt, Inline eller väggmonterad
  • Anslutningar
    – 1/4 till 1 tum, gängade, vertikala eller horisontella
  • Flödesområden
    – Vatten 1 till 3000 l / h
  • Flödesområden
    – Typiskt 10:1
  • Arbetstryck
    – Upp till 100 bar
  • Driftstemperatur
    – Upp till 180 °C (356 °F) 
  • Noggrannhet
    – Klass 1,6- Klass 6
  • Larm
    – Min/Max switch Option
  • Rörmaterial och flottörmaterial
    – Rostfritt stål

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language