FAM540 svävkroppsmätare

ABB:s robusta FAM540-serie är svävkroppsflödesmätare i stål designade för att mäta flödet av vätskor, ånga och gaser under högt tryck och höga temperaturförhållanden. Flödesmätaren rostfria design lämpar sig speciellt för den kemiska, farmaceutiska och livsmedels-och dryckesindustrin.

Modell FAM541 är standardversionen med flänsanslutningar medan Modell FAM544 är framtagen för hygieniska miljöer och Modell FAM545 har en PTFE-liner vilket gör den lämplig för användning vid aggressivt media.  

Svävkroppsmätarna erbjuder analog indikator med/utan larm eller med en transmitter med 4 till 20 mA, HART-kommunikation och NAMUR-kontaktutgångar. Konfigurering är möjligt med stängt hus och kan även erbjudas med grafisk display. 

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Fieldbus & HART
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:

  • Applikationer
    – Rena vätskor, gaser och ångor
  • Montering
    – Vertikalt
  • Anslutningar
    – 1/2 till 4 tum, (DN15-DN100)flänsad, hygienisk (DIN, SMS), vertikal
  • Flödesområden
    – Vätskor: 0,028 till 120 m3 / h
  • Arbetstryck
    – Upp till 100 bar (1450 lbf / in 2 g)
  • Driftstemperatur
    – Upp till 400 °C (752 °F) 
  • Noggrannhet
    – Klass 1.6
  • Larm
    – Min/Max larm option
  • Rörmaterial
    – Rostfritt stål, PTFE-fodrad som tillval
  • Flottör material
    – Rostfritt stål, optioni PTFE-fodrad / flottördämpning

Fieldbus & HART

Dokumentet “Version Matrix” visar, för varje protokoll, vilken programvarurevision som är kompatibel med enhetens maskinvara och fastvarurevision.

Ladda ner programvara och relevanta dokument:

ABB erbjuder även fristående verktyg som använder de drivrutiner som listas i tabellen ovan för konfiguration och övervakning av din enhet. För mer information och nedladdning, besök ABB:s webbplats.

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language