FGM1190 svävkroppsflödesmätare

Den stora mängden flottörvikter och mätrör gör det möjligt att anpassa flödesmätaren för glasröret FGM1190 exakt till det önskade flödesområdet. De tre ribborna, parallellt med mätarrörets centrumaxel, leder flottören över hela flödesområdet. Detta möjliggör en hög grad av reproducerbarhet eftersom flottören är helt centrerad i mätröret.

Svävkroppsmätaren är utformad för flödesmätningar i många branscher inklusive systemtillverkning, livsmedel, vattenreningsverk och kemikalier. Aggressiva vätskeapplikationer är möjliga eftersom de vätskefuktade delarna kan tillverkas av ett stort antal olika material.

Förutom vårt breda sortiment erbjuder vi smarta digitala lösningar med snabb felavhjälpning, automatisk verifiering, prediktivt underhåll och förenklad idrifttagning på distans eller genom augmented reality (AR).

Välj rätt flödesmätare för dig med hjälp av våra expertsäljare alternativt ABB:s egna dimensioneringsprogram.

Data
Download
Service

Data

Allmänna specifikationer:

  • Applikationer
    – Rengör vätskor och gaser med låg viskositet
  • Montering
    – Vertikalt, i rad
  • Anslutningar
    – 1/4 tum till 2 tum, gängat, DN 10 till DN 50 flänsat, SC15 till SC50 hygieniskt (DIN11851), vertikalt
  • Flödesområden
    – Vatten rinner: 0,002 till 17600 l / h
  • Arbetstryck 
    – Upp till 18 bar (261 lbf / in 2 g)
  • Driftstemperatur
    – Upp till 180 °C (356 °F)
  • Nominell skallängd
    – 100, 130 eller 250 mm (4, 5 och 10 tum)
  • Noggrannhet
    – Klass 1.6 till klass 6, beroende på rördiameter och flottörtyp
  • Larm
    – Inert gasomkopplare, upp till 2 av
  • Rörmaterial
    – Borsilicatglas
  • Flytande material
    – Rostfritt stål, glas, safir, karboli, PVC, tantal, Hastelloy™, aluminium, PTFE
  • Monteringsmaterial
    – Rostfritt stål, PVC, PVDF

Download

Loading documents

Service

ABB erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att stödja dig och dina processer, inklusive:

Utforska vårt omfattande utbud av tjänster på Measurement & Analytics service

.Om du har fler frågor eller behöver ytterligare information, kontakta oss någon av oss idag här.

Select region / language