CCUS 全流程 CO₂ 杂质监测
碳捕集技术可从工业排放气中分离出二氧化碳(CO₂),但捕集后的 CO₂必须满足严格的纯度指标,以防止管道腐蚀、保障输送安全,并为碳信用价值核定提供依据。实时CO₂杂质监测是碳捕集、利用与封存(CCUS)项目成功的关键。
ABB测量与分析业务单元提供一体化CCUS分析仪集成解决方案,通过专业仪表与气体分析仪对CO₂捕集过程进行控制与监测,确保捕集CO₂品质满足 Northern Lights(北极光项目)与Porthos项目对输送与封存的合规要求。
我们的团队将与您联系,为您的具体应用定制最合适的解决方案。
通过实时监测预防管道腐蚀
CCUS 法规合规性测量
通过预测性监测,最大化 CCUS 系统设备正常运行时间
三合一集成式 CCUS 分析仪方案,实现CO₂杂质全流程监测。CCUS应用场景测量需求复杂多样,单一技术无法覆盖所有要求。我们为各关键组分优选最佳测量技术,从 FTIR 型CCUS分析仪、激光式CO₂杂质分析仪到非红外活性气体专用气相色谱分析,为您提供全流程一流的CCUS测量。
核心亮点:
历经30余年、数千台应用验证,ACF5000 CCUS傅里叶红外分析仪采用湿/热态FTIR技术,可实时监测富CO₂气体中15种以上红外活性气体及杂质,适用于富 CO₂ 气氛中 NOₓ、SOₓ 及其他微量杂质的高精度多组分分析。
依托 65 年以上气相色谱技术及 CCUS 应用经验,GCP100气相色谱仪采用专利模块化技术,可减少75%停机时间,功耗仅12W,内置网络安全功能,能可靠测量 H₂、N₂、Ar 等非红外活性气体。
ABB 专利离轴积分腔输出光谱(Off-Axis ICOS)技术,实现无与伦比的 CO₂关键杂质快速检测(如H₂S响应<10秒),有效避免管道拒收与腐蚀。Sensi+ 激光气体分析仪提供实时H₂S监测,最大限度保障安全。
凭借ABB 40余年系统集成经验与500余个成功项目案例,我们基于分析仪表为您交付定制化CCUS成套装置。我们将分析专业能力、系统集成技能与项目执行能力深度融合,围绕您的工艺与性能目标,打造可靠、端到端的CCUS解决方案。
立即联系ABB,了解我们的集成式测量方案如何为您的运营带来更高测量精度、更长正常运行时间与更可靠的保障。