SWIFTI™ CRB 1300

 

新しい光速の産業用協働ロボットSWIFTI CRB 1300は、産業レベルの性能と革新的な安全性を次のレベルへと導きます。最大11kgの高可搬重量と高需要のアプリケーション向けに設計されたSWIFTIは、安全性とスピードを犠牲にすることなく、産業アプリケーションにおけるk協働ロボット使用の新しい可能性を開きます。

 

SWIFTI™ CRB 1300のご紹介

産業用途に適した高可搬性

7kgから11kgの可搬重量と0.9mから1.4mのリーチを持つSWIFTIは、協働アプリケーションの幅を広げることができます。この産業用k協働ロボットは、高可搬パレタイジング、マシンテンディング、ネジ打ちなどの作業で比類ない性能を発揮します。

人とロボットの協働を強化する安全性

SWIFTI CRB 1300は、ABBのSafeMove安全機能、プラグアンドプレイのFlexpandantアドイン、外部レーザースキャナを組み合わせ、物理的な柵を越えた安全なコラボレーションを実現します。インタラクションステータスライトは、SWIFTIの動作状態を視覚的に表示します。

生産性を向上させる真のスピードリーダー

SWIFTI CRB 1300は、ABBロボットの実績ある産業用性能パラメータをベースに構築されており、クラストップの産業用スピードと比類ない協働性能を兼ね備えています。スピードと生産性を犠牲にすることなく、両者の長所を享受できます。

可搬重量とリーチ
‐ 3種類の可搬重量をご用意しました: 7Kg、10Kg、11Kg(リーチは0.9m~1.4m)
‐ 埃や湿気の多い環境でも使用可能なIP67のバリエーションもあります

使いやすさ
‐ウィザードイージープログラミングをプリインストール
‐外部リードスルー装置による直感的なロボット動作プログラミング
‐FlexPendantに搭載されたSafeMoveコンフィギュレータアプリ

協働安全
‐セーフムーブとセーフティセンサによる監修
‐人に接触する前に安全に停止する
‐インタラクションステータスランプ
‐安全認証カテゴリー3、PL d

生産性
‐SWIFTI CRB 1300は、ツールセンターポイント速度が6.2m/sで、同クラスの他のコボットと比較して6倍の速度*
‐0.02mmで、最大5倍の位置再現性を実現
‐4つのエアーサプライを内蔵し、バキュームピッキングを実現
‐ABBのOmniCore™ C30およびC90XTコントローラを搭載し、クラス最高のモーションコントロールを提供

 

SWIFTI™の動きをご覧ください

 

イメージギャラリー

 

使用例:パレタイジングアプリケーション

 

詳細情報

 

CAD モデル

 

もっと詳しく見る

 

ドキュメントをロードしています
*Safety PLC is required for connection with the laser scanner
** Safe collaborative speed may be lower, depending on your application layout. Always do a safety risk assessment of your cobot application.