Servicios avanzados

Incrementa la fiabilidad y extiende las vida útil de tus equipos

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano

Servicios avanzados

Servicios inteligentes para aumentar el tiempo de actividad, prolongar la vida útil de tus activos y priorizar tus actividades de mantenimiento

Con la creciente demanda de electricidad los cortes de suministro eléctrico no son una opción para cualquier empresa. Hoy en día las soluciones digitales hacen posible una monitorización 24/7 capaz de evitar cortes de suministro eléctrico y alargar la vida de los activos y aumentar la productividad sin afectar la seguridad.

Las prácticas de mantenimiento estándar, como el mantenimiento reactivo, siguen siendo costosas, ya que se producen de forma inesperada y afectan a la producción y a la disponibilidad.

Mediante la evaluación de la información puesta a disposición por los activos digitales, junto con los sistemas existentes de seguimiento y control de la planta, es posible adoptar un calendario de mantenimiento eléctrico predictivo para reducir el riesgo de averías y/o paradas en el cortes de suministro eléctrico y prolongar la vida útil de los activos, reduciendo los costes operativos globales.

ABB Electrification Service proporciona una gama de servicios avanzados que te ayudan a optimizar el estado de tus activos, aumentar la productividad, la fiabilidad de tus procesos, la vida útil de tus equipos y el rendimiento general del sistema.

Nuestra experiencia

ABB_picto_48x48_14_around_0511-Small

Amplio catálogo de servicios:
Oferta que cubre desde aplicaciones de media a baja tensión adecuadas también para activos de terceros.

ABB_picto_48x48_06_cloud_connection_0201-Small (1)

Escalabilidad y flexibilidad:
Soluciones fáciles de implementar en tus instalaciones y en la nube.

ABB_picto_48x48_17_globe_0262-Small (1)

Presencia global: 
Red amplia de centros de servicio más cercanos a ti.


Ventajas principales

ABB_picto_48x48_08_piggy_bank_0718-Small (1)

Reducción del coste total de propiedad (TCO):

Hasta un 40 % de ahorro en el coste de mantenimiento operativo al aumentar los intervalos de mantenimiento sin afectar a la seguridad y la fiabilidad.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_levels_0136-Small (1)

Aumentar la productividad y maximizar el tiempo de actividad: 

Hasta un 70 % de las posibles causas de fallo de los activos se detectan en la fase inicial.

ABB_picto_48x48_10_helmet_0437-Small

Mejorar la seguridad:

Hasta un 60 % de reducción del mantenimiento preventivo evitando la presencia de operarios junto al activo.


Servicios que satisfacen tus necesidades


Servicios en acción

CSS Flexbox Cards

>>>

Servicios relacionados


¿Necesitas ayuda?

¿No encuentras lo que buscas? Busca en nuestra biblioteca documentación técnica, herramientas de selección o contacta con nuestro equipo de soporte.

Obtén directamente las respuestas que necesitas. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta, nuestro equipo de soporte puede ayudarte.

Contacta con nuestros expertos y mejora la disponibilidad, fiabilidad, previsibilidad y sostenibilidad de tus activos.

Optimiza tus operaciones con nuestra gama de servicios.

Select region / language