Instalaciones eléctricas y Puesta en marcha

Rendimiento óptimo para tu sistema eléctrico

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština

Instalación eléctrica y Puesta en marcha

Garantice un menor riesgo, una puesta en marcha más rápida y un rendimiento óptimo de su sistema eléctrico, desde la primera operación y durante todo el ciclo de vida del equipo.

Benefíciate con una instalación y puesta en marcha certificadas por expertos de ABB para obtener una alta fiabilidad y un rendimiento óptimo del ciclo de vida desde el primer día de funcionamiento. Desde la instalación y la puesta en marcha, nos ocupamos de la base instalada de nuestros clientes para maximizar su suministro eléctrico con el fin de mejorar la productividad y la rentabilidad.

Con ABB, puedes estar seguro de que tu aparamenta eléctrica se instala y se pone en marcha de forma segura y correcta. Los ingenieros de servicio certificados de ABB proporcionan instalación experta in situ, pruebas previas a la puesta en marcha para garantizar que se ha realizado una instalación eléctrica correcta y pruebas de puesta en servicio de relés de protección y/o comunicaciones, paquetes de subestaciones modulares, eHouses, productos de automatización de la distribución, dispositivos de conmutación, limitación, medición y detección.

¿Sabías que?


icon_2_2000x800_tr

Una instalación y una puesta en marcha incorrectas pueden contribuir al 14% de fallos en cuadros eléctricos e interruptores.

icon_1_2000x800_tr

Una instalación y puesta en marcha incorrectas es la causa raíz o que más contribuye al 4% de fallos de los interruptores.

Nuestra experiencia


ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

Equipos fiables desde el primer día de funcionamiento.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Menor riesgo de interrupciones eléctricas imprevistas.

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small
Puesta en marcha más rápida.
Around

Rendimiento óptimo del ciclo de vida.

Servicios que satisfacen sus necesidades


Servicios en acción

CSS Flexbox Cards

>>>

Recursos

Loading documents

Servicios relacionados

¿Necesitas ayuda?

¿No encuentras lo que buscas? Busca en nuestra biblioteca documentación técnica, herramientas de selección o contacta con nuestro equipo de soporte.

Obtén directamente las respuestas que necesitas. Si no encuentras la respuesta a tu pregunta, nuestro equipo de soporte puede ayudarte.

Contacta con nuestros expertos y mejora la disponibilidad, fiabilidad, previsibilidad y sostenibilidad de tus activos.

Optimiza tus operaciones con nuestra gama de servicios.

Select region / language