Select Language
  • suomi

Huoltosopimus

Säästä ja ennakoi huoltokustannuksia

Aiheutuuko liiketoiminnallesi ylimääräisiä kustannuksia yllättävien käyttökatkojen vuoksi? Haluaisitko saada paremman ennustettavuuden huoltojen aiheuttamille kuluille?  

ABB Motion OneCare -palvelusopimus voi sisältää huoltosopimuksen, jonka avulla minimoit yllättävät huoltokulut ja varmistat laitteidesi tehokkaan toiminnan. Räätälöimme huoltosopimuksen yrityksesi tarpeisiin, jolloin voimme sisällyttää siihen esimerkiksi säännölliset kartoitukset, ennakoivat päivitykset ja huoltotyöt. Kun kartoitus ja sopimus tehdään etukäteen, voit varautua tuleviin huoltotarpeisiin, välttää kalliit käyttökatkot ja pidentää laitteiston käyttöikää.

Autamme varmistamaan, että liiketoimintasi pyörii sujuvasti ilman ikäviä yllätyksiä.
ABB_Motion_OneCare_MOSE_ympyra_400x

ABB_Motion_OneCare_Huoltosopimus_2_600x

Huoltosopimuksen hyödyt

  • Saat juuri sitä palvelua, mitä tarvitset. Katamme yhdellä sopimuksella yrityksesi todelliset huoltotarpeet.
  • Kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa ja hallittavissa etukäteen määritellyn hinnaston ja kiinteän vuosimaksun ansiosta.  Pystyt varautumaan laiteuusintoihin ja elinkaarivaihtoihin.
  • Ennaltaehkäiset yllättävät tuotantokatkokset, kun yrityksesi koneet ja keskeisimmät prosessit saadaan pysymään varmemmin toiminnassa.
  • Saat meiltä halutessasi sopimustakuun. Käytännössä se tarkoittaa, että jos laite vikaantuu, se korjataan tai tarvittaessa korvataan uudella.


Huoltosopimus osana elinkaaren hallintaa – ABB auttaa ruotsalaista energiayhtiötä saavuttamaan puhtaan energian tavoitteet

Ruotsalainen Jämtkraft hyödyntää ABB:n huoltosopimusta varmistaakseen laitteidensa toimintavarmuuden ja edistääkseen ympäristötavoitteitaan. Ennakoiva huolto ja modernisointi, kuten Drive Retrofit -palvelu, pidentävät laitteiden käyttöikää ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

“Jotta voimme taata asiakkaillemme varman energiansaannin, seuraamme laitteitamme tarkasti ja tiedämme, milloin on aika vaihtaa osia tai modernisoida koko koneisto,” sanoo Jämtkraftin kunnossapitopäällikkö Mikael Ericsson.

ABB Motion OneCare Huoltosopimus referenssi

ABB Motion OneCare Huoltosopimus sisältö

Mitä huoltosopimus sisältää?

Huoltosopimus tarjoaa kattavat palvelut, joiden avulla varmistat laitteiden toimintakunnon ja minimoit käyttökatkot. Sopimus voidaan aloittaa perusteellisella laitekannan kartoituksella, jonka pohjalta laaditaan yrityksellenne räätälöity elinkaari- ja huoltosuunnitelma.  Suunnitelma voi kattaa esimerkiksi seuraavat viisi vuotta, jolloin huoltojen kustannukset ovat ennakoitavissa ja sinulla on kiinteähintaiset vuosittaiset kulut.

Sopimukseen sisältyvät säännölliset huoltotoimenpiteet auttavat ehkäisemään laitteiden ennenaikaista kulumista ja yllättäviä häiriöitä. Huollot toteutetaan joko huoltosuunnitelman mukaisesti tai joustavasti sopimuksen mukaan kriittisimpiin laitteisiin.

Huollon suorittavat aina auktorisoidut ammattilaiset,
minkä vuoksi saat huolletuille laitteille aina takuun.


Kenelle huoltosopimus sopii?

Huoltosopimus on erinomainen ratkaisu, olipa yrityksellänne laaja laitekanta tai yksittäisiä toiminnan kannalta kriittisiä laitteita. Sopimuksen avulla voitte varmistaa, että tärkeimmät laitteenne pysyvät toimintakunnossa ja vältätte yllättävät käyttökatkot.

Huollamme ensisijaisesti ABB:n valmistamia laitteita, mutta voimme tarvittaessa sisällyttää sopimukseen myös muiden valmistajien laitteita. Alkuperäisenä laitetoimittajana tunnemme laitteemme parhaiten ja pystymme suorittamaan sekä ohjelmisto- että laitepäivitykset tarpeisiinne sopivalla tavalla. Lisäksi käytämme aina alkuperäisiä varaosia, mikä auttaa varmistamaan laitteiden pitkän käyttöiän.

Huoltosopimus on siis sopiva valinta yrityksellenne, jos haluatte hallita huoltokustannuksia ja varmistaa, että liiketoimintanne pyörii ilman häiriöitä.
ABB Motion OneCare Huoltosopimus UKK


Miksi valita kumppaniksi ABB?

01

Vaikutamme globaalisti, toimimme lokaalisti

Saat meiltä vain kotimaista huippuunsa viritettyä insinööriosaamista, joka tuntee paikalliset tarpeet Peräseinäjoelta Kiteelle ja Sodankylästä Helsinkiin. Toimimme lähes 20 paikkakunnalla Suomessa, joten kurvaamme pihaanne hetkessä.

02

Yhdistä tuotantovarmuus, vastuullisuus ja tehokkuus

Parannamme yrityksenne tuotantovarmuutta ja tuotantokykyä, sekä pienennämme tuotantonne kuluja. Autamme optimoimaan tehtaiden taajuusmuuttaja- ja moottorisovelluksia, mikä mahdollistaa paremman energiatehokkuuden ja maksimoi laitteiden käyttöiän.

03

Pidennä laitteiden käyttöikää

Pidennä laitteiden elinkaarta palveluillamme, niin saat suuremman tuoton suhteessa laitteen hankintahintaan. Samalla säästät rahaa ja vähennät jätteen määrää, koska pidempi käyttöikä poistaa tarpeen ostaa uusi laite



Usein kysytyt kysymykset




Miten huoltosopimus auttaa saavuttamaan kustannussäästöjä?

Huoltosopimus vähentää riskiä yllättäviin käyttökatkoksiin, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Suomalaiselle keskivertoyritykselle yllättävät käyttökatkot aiheuttavat kustannuksia lähes 154 000 euroa tunnissa. Ennakoivat huoltotoimenpiteet ja säännölliset tarkastukset ehkäisevät mekaanisia vikoja ja varmistavat laitteiden toimintavarmuuden, mikä tuo huomattavia säästöjä pitkällä aikavälillä.

Voiko huoltosopimuksen yhdistää muihin ABB:n palveluihin?

Kyllä, huoltosopimus voidaan yhdistää esimerkiksi varalaitepalveluun tai siihen voidaan sisällyttää mukaan ABB:n digitaalisia kunnonvalvontapalveluita. Sopimus räätälöidään aina yrityksenne tarpeiden mukaan. Laitekartoituksen yhteydessä voidaan arvioida, mitkä lisäpalvelut olisivat hyödyllisiä liiketoimintanne kannalta.

Mikä on asiakkaan oma rooli huoltosopimuksen toteutuksessa?

Asiakkaan rooli riippuu sopimuksen sisällöstä. Voimme esimerkiksi tehdä laitekannan kartoituksen ja määritellä yhdessä kriittisimmät huoltotarpeet, minkä pohjalta ylläpidämme huoltosuunnitelmaa. Suunnittelemme yhdessä mitä huoltoja tarvitaan liiketoimintanne keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi.

Pitääkö huollot tilata erikseen?

Tämä riippuu sopimuksesta. Voimme sopia kaikki määräaikaishuollot valmiiksi huolto-ohjelmaan tai jättää huoltojen tilaamisen teidän päätettäväksenne, jolloin huoltotarpeet määritellään yhdessä tilanteen mukaan.

Miten huoltosopimus auttaa vähentämään käyttökatkoja?

Huoltosopimus perustuu ennakoivaan huoltoon, joka mahdollistaa vikojen ja kulumien havaitsemisen ennen kuin ne aiheuttavat käyttökatkoja. Säännölliset tarkastukset, päivitykset ja oikea-aikaiset huoltotoimenpiteet pitävät laitteet toimintakunnossa ja ehkäisevät yllättävät seisokit.



  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language