Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • suomi
  • italiano
  • norsk
  • svenska
  • Türkçe
  • polski
  • 中文
  • Ελληνικά
  • dansk

Teollisuuden modernisointipalvelut

Pidennä laitteiden käyttöikää, nosta tuotannon tehoja ja paranna energiatehokkuutta ABB:n modernisointipalveluilla

Ovatko nykyiset laitteenne tulossa tiensä päähän? Harkitsetko teollisuuslaitoksen modernisointia tai retrofitiä tietyille laitteille? Moottorien, generaattorien ja taajuusmuuttajien suorituskyvyn optimointi parantaa koko prosessin energiatehokkuutta ja pidentää laitteiden käyttöikää. Nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan lisäksi vähentää huoltokustannuksia ja tuotantokatkojen kestoa. Lopputuloksena on paremmin tuottava, ennustettava ja yllätyksetön tuotanto pienemmillä kuluilla ja päästöillä. 

Me ABB:llä suunnittelemme ja toteutamme sekä kokonaisvaltaisia teollisuuden modernisointiprojekteja että ketteriä retrofit-hankkeita, joissa osa laitoksenne tekniikasta päivitetään. Voimme suunnitella ja toteuttaa modernisointeja myös muiden laitevalmistajien tuotteisiin, esimerkiksi jos prosessinne taajuusmuuttajat ovat eri valmistajalta kuin ABB:ltä.

Kun haluat parantaa laitoksenne energiatehokkuutta ja lisätä tehoja, keskustelu mahdollisista retrofiteistä ja tuotannon kokonaisvaltaisesta modernisoinnista kannatta aloittaa ajoissa. ABB:n asiantuntijoilta saat näkemystä, mikä olisi juuri teidän laitoksellenne optimaalinen, budjettiraamiinne sopiva teollisuuden modernisoinnin ratkaisu ja vaiheistus. Ota heti yhteyttä ja kysy lisää!

 
Modernisointi_ja_suorituskyvyn_nosto_MOSE_ympyra_400x


abb-ability_390x296

Modernisointi tuo monia hyötyjä

Yhteistyössä ABB:n kanssa parannat toimintavarmuutta ja tuotantokykyä nopeasti ja tehokkaasti, mikä lisää kierroksia yrityksenne kilpailukykyyn.

  • Modernisoinnin tavoitteena on löytää ratkaisut, joilla laitteen elinkaarta voidaan jatkaa mahdollisimman optimaalisesti. Retrofit-projektien avulla tämä onnistuu yleensä ilman pitkiä tuotantokatkoja.
  • Investoimalla nykyaikaisiin laitteisiin ja optimoimalla laitteiden suorituskykyä saavutetaan parempi energiatehokkuus, pienemmät huoltokustannukset ja lyhyemmät tuotantokatkot, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. 
  • Tarjoamme kattavat elinkaaren hallintapalvelut, mikä varmistaa saumattoman siirtymän vanhojen ja uusien laitteiden välillä niin, että huolto toimii keskeytyksettä ja ennenaikainen romuttaminen voidaan välttää.
  • Huomioimme aina myös kiertotalouden näkökulmat: esimerkiksi taajuusmuuttajien retrofit-ratkaisuissa voidaan usein hyödyntää vanhaa kaapelointia.

 


Valikoima


ABB_picto_48x48_03_motor_sensor_0090-Medium


ABB retrofitissä laitteen komponentit päivitetään uuteen teknologiaan.
Hyvällä suunnittelulla retrofit pystytään usein toteuttamaan jopa päivässä.
Sen sijaan teollisuuslaitoksen modernisointi on laajempi prosessi,jonka läpimenoon tulee varata kokonaisuudesta riippuen useita kuukausia tai jopa vuosia. 

Asiantuntijamme auttavat sinua aikatauluttamaan modernisointiprojektin tehokkaasti ja varmistamaan, että kaikki vaiheet toteutetaan sujuvasti ja ilman turhia tuotantokatkoja.


Case Outokumpu Tornio: Moottorin modernisointi kuumavalssaamossa

Outokummun Tornion tehtaat tuottavat vuosittain 1,6 miljoonaa tonnia ruostumatonta terästä. ABB toimitti Outokummulle kaksi suurta valssausmoottoria ja niitä syöttävät sähkökäytöt sekä asennukset koko modernisointiprojektille.
Outokumpu_2022_FX6.00_11_28_10.Still005_800x

Case Alva: Voimalaitokselle parempaa säädettävyyttä taajuusmuuttajaprojektilla

ABB ja Alva toteuttivat Suomen ensimmäisen ACS580MV-taajuusmuuttajaprojektin Keljonlahden voimalaitoksessa. Tuloksena saatiin älykkäämpää ohjausta, parempaa energiatehokkuutta ja noin 6000 MWh energiansäästöä. 
ABB_Alva_ACS580MV_800x


Teollisuuden modernisointi – tutustu projekteihimme


ABB retrofit lisää kierroksia kilpailukykyynne

ABB retrofitissä tavoitteena on laitteen suorituskyvyn ja tehokkuuden parantaminen ilman, että koko järjestelmää tarvitsee vaihtaa uuteen. ABB retrofit-projekteissa keskitytään tiettyjen osien tai komponenttien päivittämiseen. Esimerkiksi vanha moottori voidaan päivittää energiatehokkaammaksi malliksi tai vaihtaa kaikki taajuusmuuttajan komponentit uuteen tekniikkaan.

ABB:llä on yli 130 vuoden kokemus laitteiden valmistuksesta. Huolellisen dokumentointimme ansiosta pystymme suunnittelemaan laitteita mittatilaustyönä myös haastaviin käyttöpaikkoihin, joihin nykymallin mukainen moottori tai generaattori ei sovi. Jossain tapauksissa voimme esimerkiksi vaihtaa prosessiinne tehokkaamman koneen, vaikka sen fyysiset mitat olisivat samat kuin vanhalla laitteella.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!


myABB intro video

Elinkaarianalyysi ohjaa modernisoinnin aloitusta

ABB:n toteuttama elinkaarianalyysi antaa selkeän näkymän laitteidesi yleisestä kunnosta ja elinkaaritilanteesta. Elinkaarianalyysissa käymme läpi laitteiden vanhenemiseen liittyviä seikkoja. Saat laitteiden uusintaan ja päivittämiseen konkreettisia ehdotuksia, jotka pidentävät käyttöikää ja parantavat tuotannon tehokkuutta.

ABB Motion Servicesin kunnossapito-ohjelmien avulla laitteidesi toimintavarmuus ja suorituskyky voidaan optimoida niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. 



Näin toteutat modernisointiprojektin yhdessä ABB Motion Servicen kanssa

Voimme modernisoida yhden laitteen tai koko laitekannan . Kaikki modernisointiprojektit suunnitellaan tapauskohtaisesti, asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Modernisointi voi tarkoittaa laitteen korvaamista uudella, retrofittiä tai muuta osittaista laitekantanne päivitystä.

1. Tarpeen tunnistaminen

Olette itse huomanneet, että tietyt laitteet ovat tulossa elinkaarensa päähän eikä niihin ole enää esimerkiksi varaosia saatavilla, tai tarve on huomattu osana ABB:n tekemää ennakoivaa kunnossapitoa, esimerkiksi laitekartoituksen yhteydessä.

2. Käynti laitteen käyttöpaikalla
Modernisointiprojektin aluksi ABB:n asiantuntija tulee paikan päälle kartoittamaan laitekantanne nykytilan. Käynnin aikana keskustellaan yhdessä mm. siitä, mitä odotuksia teillä on laitteiden modernisoinnille. Lisäksi keräämme kaikki modernisointiehdotusta varten tarvittavat lähtötiedot.

3. Ratkaisun  läpikäynti

Kartoituksen perusteella määrittelemme, mikä on tilanteessanne kannattavinta: yksittäisen laitteen retrofit, useamman laitteen vaihtaminen uuteen ABB tuotteeseen vai tarpeisiinne räätälöity, kokonaisvaltainen laitoksen modernisoinnin ratkaisu.

4. Aikataulutus
Kun olemme sopineet toteutuksesta, suunnitellaan projektin aikajänne. Yksittäisen taajuusmuuttajakaapin retrofit voi olla valmis päivässä, mutta laajemmissa teollisuuslaitoksen modernisointiprojekteissa toteutus tyypillisesti vaiheistetaan eri vuosille, jotta modernisointeja pystytään tekemään mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi vuosiseisakkien yhteydessä.


Teollisuuden modernisointi – miksi valita kumppaniksi ABB Motion Services?

01

Mahdollista kilpailukykynne nyt ja tulevaisuudessa

Parannamme asiakkaidemme tämän päivän ja tulevaisuuden kilpailukykyä yli 130 vuoden kokemuksellamme. Tuona aikana olemme kulkeneet asiakkaidemme kanssa kymmenien silloin puhuttujen tulevaisuuksien läpi. Meidän kanssamme asiakkaamme ovat valmiina markkinan, teknologian ja talouden muutoksiin.

02

Pidennä laitteiden käyttöikää

Pidennämme laitteidenne elinkaarta huomioimalla myös kiertotalouden lähestymistavat. Varalaitepalvelumme varmistaa helposti saatavilla olevat varalaitteet, jotka mahdollistavat nopean ja tehokkaan huolto- ja korjaustoiminnan. Kriittisten laitteiden kunnossapito varmistaa, että vanhenevat laitteet pysyvät toimintakunnossa vaativissakin tilanteissa, ja kattavat elinkaaren hallintapalvelut tukevat saumatonta siirtymistä vanhoista tuotteista uusiin.

03

Yhdistä tuotantovarmuus, vastuullisuus ja tehokkuus

Autamme yritystäsi varmistamaan, että toiminta on ennakoivaa kaikilla osa-alueilla, jotta kiireelliset korjaukset ja yllättävät pysäytykset eivät sotke tuotantoa ja aiheuta kuluja. Pienennät myös tuotantonne kustannuksia, koska energiatehokkuutenne paranee jopa 25 % samalla, kun tuotantokykynne kasvaa ja ympäristövaikutuksenne pienenee.



Teollisuuden modernisointi: usein kysyttyä


Kuinka pitkä aikajakso teollisuuslaitoksen modernisointiin tulisi varata? Entä retrofit-projektiin?

Modernisoinnin aikajakso vaihtelee projektin laajuuden ja monimutkaisuuden mukaan. Se voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Retrofit-projekti on yleensä lyhyempi: muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Parhaimmillaan retrofit saadaan vietyä läpi jopa päivässä.

Millaisiin seisakkiaikoihin teollisuuden modernisoinnissa tulee varautua?

Seisakkiajat riippuvat modernisoinnin laajuudesta. Asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan kokonaisuuden niin, että ylimääräiset seisakit pystytään minimoimaan. Ota yhteyttä!

Millaisia kustannuksia teollisuuden modernisointi aiheuttaa?

Tavoitteenamme on aina löytää asiakkaalle ratkaisut, joilla laitteen elinkaarta voidaan jatkaa mahdollisimman optimaalisesti ja kustannustehokkaasti. Kustannukset vaihtelevat projektin koon ja laajuuden mukaan. Modernisointi voi olla merkittävä investointi, joka sisältää uusien laitteiden ja teknologioiden hankinnan, asennuksen ja koulutuksen. Retrofit-projektit ovat yleensä edullisempia, koska ne keskittyvät olemassa olevan laitekannan päivittämiseen.

Mitä hyötyjä laitteiden modernisointi tuo?

Laitteiden modernisointi parantaa tuotantonne tehokkuutta, laatua ja turvallisuutta. Modernisointi pidentää laitteidenne käyttöikää ja voi myös vähentää energiankulutusta, huoltokustannuksia sekä seisakkiaikoja, mikä tuo säästöjä pitkällä aikavälillä.

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language