Energiatehokkuus ja kiertotalous

ABB MOTION SERVICES


Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tekijä sekä taloudellisessa että ympäristöllisessä kehityksessä. ABB:llä olemme sitoutuneet paitsi nettonollapäästöihin, myös auttamaan asiakkaitamme, sillä noin 35 %* tarjonnastamme liittyy energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen. Teollisuudenalat voivat vähentää energiankulutustaan välittömästi, mikä parantaa energian toimitusvarmuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä edistää kilpailukykyä.

Energiatehokkuus_ja_kiertotalous_MOSE_ympyra_400x

Energiatehokkuuspalveluiden kolme tärkeintä etua

1

Maksimoi energiatehokkuus ja edistä hiilineutraaliutta
asiantuntemuksemme ja ratkaisujemme avulla.

2

Pienennä jätteen määrää sekä edistä kestävää kehitystä ja kiertotaloutta liiketoiminnassasi.

3

Optimoi investoinnit räätälöidyillä palveluillamme. Näin uudistat toimintaasi ja parannat kilpailukykyäsi.. 


Tee parempia päätöksiä

Kaikki alkaa energiakatselmuksesta, jossa hyödynnetään asiantuntemustamme ja ratkaisujamme mahdollisten energia- ja hiilidioksidisäästöjen löytämiseksi. 

ABB:n energiakatselmus antaa yksityiskohtaisen käsityksen moottorikäyttöisten sovellusten suorituskyvystä ja auttaa tekemään parempia päätöksiä energiansäästöön, CO2-päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen liittyen. Katselmus voidaan tehdä online tai offline, eli kun laitteet ovat kytkettyinä tai kytkemättä.


Toteuta muutos

Energiatehokkuuspalvelut  ja -ratkaisut
Paranna tuotantolaitoksen toimintavarmuutta ja suorituskykyä nopeasti ja tehokkaasti, ja säästä samalla kustannuksissa. Nykyisten laitteiden modernisointi pidentää niiden käyttöikää. Samalla se optimoi laitteiden suorituskyvyn, parantaa energiatehokkuutta ja pienentää syntyvän jätteen määrää.
Lue lisää

Optimoi investointisi

ABB Motion OneCare -palvelusopimuksen avulla pidät moottorit, generaattorit ja taajuusmuuttajat luotettavassa ja tehokkaassa toimintakunnossa niiden koko käyttöiän ajan.

Yhteistyökumppaninasi meillä on tarjota kunnossapitoon kattavaa asiantuntemusta, yhtenäisiä prosesseja ja kehittynyttä tekniikkaa. Autamme sinua kunnossapidon suunnittelussa, koordinoinnissa ja toteuttamisessa laitteiden kriittisyyden ja tarpeiden mukaan. Räätälöity toimintamalli tukee kunnossapitobudjetin suunnittelua ja kunnossapidon toteutusta pitkällä aikavälillä.

eem_image_circle

ABB ja CERN tunnistivat mahdollisuuden 17,4 prosentin energiansäästöön jäähdytys- ja ilmanvaihtomoottoreissa

"ABB:n kanssa toteuttamamme tutkimushankkeen tulos on ylittänyt tavoitteemme 10-15 prosentin energiatehokkuuden parantamisesta, ja se on linjassa CERNin sitoumuksen kanssa minimoida ympäristöjalanjälkemme." – Giovanni Anelli, CERNin Knowledge Transfer -ryhmän johtaja

Lisätiedot

contactez-nous
Keskustele ABB:n asiantuntijan kanssa
myABB
Kanavakumppaniverkosto
Social_Installation
Haluatko kumppaniksemme?

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language