Installation & commissioning

Prestazioni ottimali per il vostro sistema di elettrificazione

Commissioning ed installazione

Garantisci un rischio minore, un avvio più rapido e prestazioni ottimali per il tuo sistema di elettrificazione, dalla prima messa in funzione all'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura.

Affidati all'installazione e al commissioning certificati da parte degli esperti commissioning engineer di ABB per un'elevata affidabilità e prestazioni ottimali del ciclo di vita fin dal primo utilizzo. Dall'installazione fino al commissioning, ci prendiamo cura della base installata dei nostri clienti al fine di massimizzare la fornitura elettrica per una migliore produttività e redditività.

Rivolgendoti ad ABB avrai la certezza che il tuo quadro sia installato e messo in funzione in modo sicuro e corretto. I commissioning engineer certificati ABB forniscono un’installazione in loco esperta, test di pre-messa in servizio per garantire che sia stata eseguita una corretta installazione e test di messa in servizio su relè di protezione e/o comunicazioni per quadri, pacchetti di sottostazioni modulari, eHouse, prodotti di automazione della distribuzione, commutazione, limitazione, dispositivi di misurazione e rilevamento e moduli per immagazzinamento dell’energia (UPS).

Lo sapevi?


icon_2_2000x800_tr

Un’installazione e una messa in servizio errate possono contribuire al 14% dei guasti a quadri e interruttori automatici.

icon_1_2000x800_tr

Un’installazione e una messa in servizio errate prima dell'avvio costituiscono la causa più probabile che dà inizio o contribuisce al 4% dei guasti ai sezionatori.

Le nostre competenze


ABB_picto_48x48_05_security_0186-Small

>Quadri affidabili fin dal primo giorno di funzionamento.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137-Small

Minor rischio di interruzioni impreviste.

ABB_picto_48x48_05_recycle_0184-Small

Avvio più rapido.

Around

Prestazioni ottimali del ciclo di vita.

Servizi su misura per le tue esigenze


Service in azione

CSS Flexbox Cards

>>>

Documentazione

Loading documents

Servizi correlati

Hai bisogno di aiuto?

Non riesci a trovare quello che cerchi? Consulta la nostra biblioteca per la documentazione tecnica e gli strumenti di selezione, o contatta il nostro team di supporto.

Ricevi subito le risposte di cui hai bisogno. Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, il nostro team di supporto è qui per aiutarti.

Entra in contatto con i nostri esperti e migliora la disponibilità, l'affidabilità, la prevedibilità, la produttività e la sostenibilità dei tuoi asset.

Ottimizza le tue operazioni con la nostra gamma di servizi.