您还可以这样浏览该页面

ABB运动控制服务 - 现代化改造和性能改进服务

优质性能,延长使用寿命

提高工厂设备可靠性和性能的快捷、高效和经济的方法。现有设备的现代化改造不仅延长了设备的使用寿命,而且还优化了设备的性能,提高能效,减少浪费。通过我们的现代化服务,我们可以让您清楚地了解设备废弃的时间,助力您实现新旧产品之间的无缝过渡,以持续获得服务支持,避免过早报废。

生命周期审计将突出显示设备的一般状况及其生命周期状态。对于生命周期的所有阶段,ABB运动控制服务可以提供适当的维护途径,以提升设备的可靠性和性能。通过审计还将确定废弃问题,并提供适当的迁移路径和升级,以延长设备的使用寿命。

 

服务产品组合


ABB_picto_48x48_03_motor_sensor_0090-Medium

亮点和成功案例

Select region / language