โปรโมชันเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCB รุ่น SH201-C 1 โพล ซื้อ 12 จ่าย 10 ราคาพิเศษ

พิเศษ! ซื้อ ABB MCB หรือ เบรกเกอร์ลูกย่อย 12 ตัว จ่ายเพียงแค่ 10 ตัว

Miniature Circuit Breaker (MCB) เบรกเกอร์ ABB ป้องกันไฟเกินไฟช๊อต SH200


คุ้มยกกล่องกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCB

  • คุ้มกว่าเดิม: ซื้อ ABB MCB 12 ตัว จ่ายเพียงแค่ 10 ตัวเท่านั้น!!

  • เฉพาะรุ่น  SH201-C ขนาด 1 โพล (กระแส 6A - 63A)

  • โปรโมชั่นจำหน่ายยกกล่อง ไม่สามารถคละแอมป์ในกล่องได้

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฏาคม 2569

  • หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

รายการสินค้าเบรกเกอร์ที่ร่วมรายการ ซื้อ12 จ่าย 10

รายการ  Order Code  รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ Rated Current (A) 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6 แอมป์ 2CDS211001R0064  SH201-C6   6A
 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 2CDS211001R0104   SH201-C10 10A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์  2CDS211001R0164  SH201-C16  16A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์  2CDS211001R0204  SH201-C20  20A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25 แอมป์ 2CDS211001R0254  SH201-C25  25A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 2CDS211001R0324   SH201-C32  32A
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 2CDS211001R0404  SH201-C40  40A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์  2CDS211001R0504    SH201-C50 50A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์  2CDS211001R0634  SH201-C63   63A


ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

picto_confi

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

สาระน่ารู้

Select region / language