System Automatyki Budynkowej (BAS) firmy ABB wykorzystuje innowacyjną technologię do integracji, udostępniania oraz wizualizacji informacji pochodzących z całego budynku obejmujących ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, klimatyzację, oświetlenie, żaluzje oraz systemy przeciw pożarowe i bezpieczeństwa. Dane te są zintegrowane z istniejącym równolegle systemem zarządzania nieruchomością, co jeszcze bardziej zwiększa wartość nieruchomości dla akcjonariuszy.
Podstawą systemu BAS jest rozwiązanie Newron, które zwiększa żywotność budynków oraz zapewnia ich efektywne użytkowanie. Otwarta architektura oraz elastyczność Newron powodują, że doskonale nadaje się on na centralny system automatyki budynkowej dla obiektów dowolnego typu i wielkości.
Korzyści:
- Szybka i zoptymalizowana konfiguracja architektury systemu oraz automatyki pokojowej
- Przyjazny dla użytkownika interfejs HMI oraz system wizualizacji przedmiotów podłączonych do internetu w budynku (Internet of Buildings - IoB)
- Zdecentralizowana struktura systemu informatycznego zapewniająca interoperacyjność oraz ochronę danych
- Wspiera wiele protokołów: KNX, LonWorks, BACnet, Modbus, M-bus, SNMP
- Uniwersalne serwery SCADA - OPC, BACnet, oBIX
- Zintegrowane usługi: sporządzanie harmonogramu (kalendarz), analiza trendu oraz alarmy