Automatyka

SmarterAutomation_Header_1183x353

Właściwa reakcja zachodzi automatycznie — w każdej sytuacji

Możliwość automatycznego sterowania budynkiem nie tylko zwiększa elastyczność zarządzania budynkiem, ale ma również pozytywny wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i produktywność. Dzięki produktom i usługom takim jak czujniki ruchu, harmonijne oświetlenie, domofon, zautomatyzowane ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja i zarządzanie żaluzjami, ABB oferuje szeroki zakres możliwości pozwalających na samodzielne sterowania budynkiem.

ABB-free@home®

inteligentny dom na wyciągnięcie ręki

SmarterAutomation_HomeandBuilding_801x450

Automatyka domów i budynków

Chcemy tworzyć inteligentne budynki i kształtować przyszłość za pomocą innowacyjnych, zintegrowanych rozwiązań zainstalowanych pod jednym dachem. Dzięki energooszczędnym i przyszłościowym technologiom chcemy sprawić, by ludzie czuli się w budynkach jak we własnym domu, mieli maksymalne poczucie bezpieczeństwa oraz mogli pracować w sposób zrównoważony i wydajny. Od nowoczesnego domu rodzinnego po luksusowy hotel. Na całym świecie z jednego źródła.


» NASZE ROZWIĄZANIA 

KNX — międzynarodowy standard automatyzacji budynku

Zapotrzebowanie na systemy zarządzania budynkiem stale rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na komfort i wszechstronność takiego zarządzania, np. w zakresie oświetlenia, regulacji żaluzji, ogrzewania, klimatyzacji i oszczędzania energii. Dzięki systemowi ABB i-bus® KNX wszystkie niezbędne aplikacje używane w budynku podlegają skutecznej kontroli realizowanej przez jednolity system.



» NASZE ROZWIĄZANIA
SmarterAutomation_KNX_801x392

SmarterAutomation_DoorEntrySystem_801x394

System domofonowy

Teraz, dzięki systemom domofonowym ABB, nie trzeba wybierać między imponującą stylistyką a innowacyjną technologią. To nie tylko wideodomofon — to przyszłość inteligentnych systemów monitorowania i ochrony budynku dostępna już dzisiaj. W zależności od wymagań dotyczących inteligentnego domu, do wyboru jest system 2-przewodowy lub system IP.



» NASZE ROZWIĄZANIA

Dowiedz się więcej

 

Select region / language