Energihantering

SmarterHomeEnergy_Header_1183x353

Smarta enheter för att öka din energieffektivitet

Produkter för smarta hem gör inte bara livet säkrare, bekvämare och roligare. De kan också hjälpa dig att spara energi och pengar. Att skapa ett smart hem som optimerar hur och när det använder energi – och kopplar upp dina enheter till ett system du kan styra med din smartphone var du än befinner dig. Det kommer att ha en positiv inverkan på din ekonomi och på miljön.

abb-smarter-home-energy-blind-control-292x195px_new

Jalusier

Integrera våra lösningar för jalusihantering i ditt smarta hem så samarbetar de effektivt med belysningen, värmen och luftkonditioneringen för ännu bättre energieffektivitet.

Vårt erbjudande solskydd [en]
Funktioner ABB-free@home
abb-smarter-home-energy-everything-off-292x195px_new

Funktion för att stänga av allt

Du ska gå ut och är osäker på om du släckt alla lampor. Genom att använda vår smarta ”Stäng av allt”-funktion kan du enkelt släcka alla lampor med en knapptryckning.

Funktioner ABB-free@home

ABB Smarter Home Energie All-Off Function
ABB Smarter Home Energy Heating Air-Conditioning
abb-smarter-home-energy-heating-air-condition-292x195px_new

Värme och luftkonditionering

Med ett smart system för värme- och kyla kan du njuta av optimal temperatur i alla rum i hemmet – varje dag. En positiv sidoeffekt är att det skyddar miljön och din ekonomi.

Vårt erbjudande rums- och golvtermostater
Funktioner ABB-free@home

abb-smarter-home-energy-solar-292x195px_new

Solenergi

Genom att kombinera vår smarta lagringslösning för ditt solcellssystem med vår smarta hemautomations system ABB-free@home får du bättre kontroll över din energiförbrukning. När du vill och var du än är. 

Lösningar för energilagring
Solenergiprodukter för bostäder

BRI_20191212_1-0079

abb-smarter-home-energy-ev-charging-292x195px_new

Laddning av elbil

Nu kan du enkelt koppla in bilen och fortsätta med din dag. Ditt smarta hem blir till ett system genom din egen energiproduktion via en solcellspanel. Lagra energin och använd den för att ladda bilen med din egen 100 % gröna energiproduktion.

Terra AC laddbox

Varför ABB?

Vi värnar om framtiden genom att ta fram nyskapande teknik som har positiv inverkan på miljön.

Fler smarta lösningar för ditt hem

Select region / language