Veri merkezi gücü için DC gelişimi

1880'lerde, Nikola Tesla ve Thomas Edison arasında alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) arasındaki üstünlüğe dair dair bir "Akımlar Savaşı" yaşandı. AC çözümü kazandı ve son 100 yıldır tüm dünyada iletim ve dağıtım mimarileri AC gücüne dayanıyor.

Bazıları, Akımlar Savaşı'nın sonucunun 21. yüzyılda değiştiğini iddia edebilir. Bunun nedeni ABB’nin Mayıs 2012’de açtığı 380 voltluk DC güçlü veri merkezi olan Green Datacenter Zurich West’in doğru akım konseptinin liderliği ele geçirdiğinin ilk kanıtlarından biri olmasıdır. Zurich West veri merkezi, artık yeni bir seçenek olarak kabul edilen ve AC'ye uygulanabilir bir alternatif olan yeni DC teknolojisinin ABB tarafından tanıtılacağı tesis olarak seçildi.


AC UPS teknolojisini kullanan geleneksel veri merkezi tasarımları, daha yüksek işletme verimliliği sağlamak için sıklıkla ekonomi "eco" modunda çalışan çift dönüşümlü UPS'i kullanır. Bu modda AC UPS, anahtarlama kayıplarını azaltmak için temel olarak AC'den DC'ye ve DC'den AC'ye doğrultucuları baypas eder.

Ancak yine de bu sistemlerde doğal olarak bulunan birkaç parazit yük mevcuttur. Ek olarak, bugünlerde çok az tasarım Tier 1 ila 3 sistem UPS’te %70 - 80 yük ve Tier 4 sistem UPS’te ise % 30 - 40’a varan yük gerektirir. Bunlar genellikle çoğu AC UPS sistemi için daha az verimli aralıktadır ve dolayısıyla eco modunda çalışmak, çift dönüşüm modunda çalışılan süreyi en aza indirerek genel verimliliği artırmaya yardımcı olur. Çoğu veri merkezi operatörü, çift dönüşümlü bir UPS'in sadece eco modunda en verimli olduğunu ve çift dönüşüm modunda daha az verimli olduğunu kabul eder.

Ancak bu sistemler tipik olarak "trafosuzdur" ve operatörün kabul edebileceği N + 1, üç dokuzluk ( % 99.9) veya daha üstü kesintisiz çalışma süresi gibi güvenilirlik seviyesine ulaşan bir güç sistemi elde etmek için birkaç ek elektrik dağıtım ekipmanı parçası, paralel UPS modülleri ve kablolar gerektirecektir. Ancak daha sonra bu UPS çıkışı, gerilimi sunucunun kabul edilebilir giriş aralığına indirmek için trafo içeren bir PDU'ya (güç dağıtım ünitesi) gitmelidir.

DC güç sistemi ise aksine bir AC-DC dönüşüme sahip olacak ve daha sonra daha az elektrik panosu, kablo ve paralel modül parçası gerektiren bir DC-PDU aracılığıyla bu DC gücünü ivedilikle sunucu raflarına dağıtacaktır. Son kullanıcı, ölçeklenebilir bir tasarımla güvenilirliğini ve çalışma süresi hedeflerini böylece daha az ekipmanla gerçekleştirebilir.

Daha az çevrim noktası daha az sayıda sıcak nokta, daha az güç kaybı ve daha düşük sistem güvenlik açığı anlamına gelir; bu, daha fazla sistem kararlılığı ve daha az şebeke kesintisi riski ve daha hızlı bir kurtarma süresi ile daha güvenilir bir şebeke ile sonuçlanır.

Daha az bileşene duyulan ihtiyaç, ekipman, kurulum ve bakım maliyetlerini düşürür, AC muadillerine kıyasla kapladığı alanı azaltır ve böylece sunucu alanı ve kapasitesini optimize etmeye yardımcı olur.

48VDC sistemler, telekom tesislerinde on yıllardır başarıyla kullanılmasına rağmen, bu sistemler günümüzün büyük hiper ölçekli veri merkezlerinde iyi ölçeklenememektedir ve veri merkezlerinde değerli alanları kaplamaktadır. DC güç dağıtımının daha iyi bir yolu, artık veri merkezlerinde kabul görüyor ve benimseniyor. ABB, pilot projeler, kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve sektördeki diğer düşünce liderleriyle işbirliği yaparak geniş AC ürün ve sistemleri yelpazesine ek olarak, 380 volt DC tabanlı bir güç dağıtım mimarisi geliştirmeye devam ediyor



Information and resources

Select region / language

Çok izlenen bağlantılar