Convertidores de frecuencia para control de movimiento MicroFlex e150

Un convertidor... múltiples posibilidades

La premiada línea de productos MicroFlex e150 se ha ampliado para ofrecer potentes convertidores inteligentes programables y servoconvertidores esclavos EtherCAT en el mismo paquete. Además de las nuevas capacidades de sobrecarga dinámica del 300%, se ha ampliado la capacidad de par máximo un 25%.

Rendimiento dinámico para aplicaciones exigentes

El MicroFlex e150 es un convertidor de control de movimiento versátil que proporciona rendimiento y capacidades superiores para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento exigentes. Con la optimización de cada movimiento, el MicroFlex e150 y nuestras soluciones de control de movimiento le permiten mejorar la productividad de sus máquinas
y la calidad del producto final.

Características

  • 105 a 250 V CA, monofásica o trifásica,
  • Las interfaces Ethernet y de realimentación del encoder del motor están altamente integradas y optimizadas para aplicaciones de movimiento exigentes.
  • Incluye la función Safe Torque Off de serie de acuerdo con las nuevas directivas europeas sobre maquinaria. SIL3 PLe
  • Opción de programación de movimiento
  • Sobrecarga del 300% para aceleraciones altamente dinámicas

¿Necesita más información?

Destacados

Oferta

Descubra más sobre MicroFlex e150


Información e ingeniería sobre MicroFlex analog


Descubra más sobre MicroFlex e150


Servicios, formación y productos relacionados


Industrias y aplicaciones

Loading documents