ACS2000

Flexibles y fiables: Convertidores de media tensión líderes en tecnología para una amplia variedad de aplicaciones

La gran variedad de soluciones de serie proporciona flexibilidad para configurar el convertidor de frecuencia de acuerdo a sus necesidades específicas sin comprometer la fiabilidad. Un control de motor fiable garantiza una alta resistencia y un control de proceso suave, dando lugar a una disponibilidad y una eficiencia elevadas. El ACS2000 gestiona motores de 250 kW hasta 2,6 MW.    

Principales ventajas

  • Alta fiabilidad gracias a su diseño contrastado y un número reducido de componentes
  • Alta compatibilidad con los motores estándar gracias a su topología multinivel
  • Diseño sin fusibles
  • Factor de potencia de red constante en todo el intervalo de velocidad
  • Control directo de par (DTC)
  • Entrada flexible (DFE con transformador integrado o transformador externo, 12/24 impulsos, AFE, DTL)
  • Integración sencilla: 3 cables de entrada – 3 cables de salida
  • Diseño resistente a arcos
  • Variantes de producto para mercados específicos (IEC/NEMA)

¿Necesita más información?

Enlaces y descargas

Los convertidores de frecuencia de media tensión ACS2000 pueden usarse en numerosas industrias diferentes

Loading documents