Άρθρο 2019-11-18 Περισσότεροι αγώνες, νέες ομάδες, νέες τοποθεσίες: Η 6η σεζόν του πρωταθλήματος ABB FIA Formula E ξεκινά Σημαντικό θέμα για φέτος αποτελεί η προσθήκη αγώνων στη Σεούλ της Νότιας Κορέας και στη Τζακάρτα της Ινδονησίας. Τη νέα σεζόν σηματοδοτεί επίσης η επιστροφή στο Λονδίνο, όπου το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με ένα διήμερο αγώνων το Σαββατοκύριακο της 25ης-26ης Ιουλίου. Οι γύροι θα διεξαχθούν σε ένα πρωτότυπο δρομολόγιο σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, που θα κατευθύνεται κατά μήκος της όχθης του
Succes story 2019-10-24 Με τη στήριξη της ΑΒΒ Ελλάδος, η ομάδα Aristurtle σημειώνει τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία της Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η ΑΒΒ Ελλάδος στήριξε ως Χρυσός χορηγός την ομάδα Aristurtle (Aristotle University Racing Team Electric), την ερευνητική φοιτητική ομάδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Μέλη της ομάδας που δημιουργήθηκε το 2013, είναι προπτυχιακοί φοιτητές των
Άρθρο 2019-09-06 Η ΑΒΒ μετατρέπει ένα πλωτό διαμέρισμα σε χώρο τελευταίας τεχνολογίας Εξυπνα χειριστήρια από την ABB για τον έλεγχο της θέρμανσης, του φωτισμού και των ρολών σκίασης μεταμορφώνουν ένα πλωτό διαμέρισμα σε έναν σύγχρονο, έξυπνο χώρο διαβίωσης
Άρθρο 2019-08-05 Το ρομπότ YuMi® της ABB αυτοματοποιεί τους ελέγχους σε ATM για πιο αξιόπιστες τραπεζικές συναλλαγές Το πρωτοποριακό βιομηχανικό ρομπότ της ABB, που μπορεί με απόλυτη ακρίβεια να εκτελεί τις πιο πολύπλοκες εργασίες και να εργάζεται με ασφάλεια μαζί με ανθρώπους στο εργοστάσιο του μέλλοντος, προσθέτει έναν νέο τίτλο εργασίας στο χαρτοφυλάκιό του, αυτόν του "Ελεγκτή Μηχανημάτων Αυτόματης Ανάληψης" (ATM tester). Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η προστασία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σύμφωνα με τις
Άρθρο 2019-05-16 Η ΑΒΒ εξελίσσει ένα state-of-the-art εργοστάσιο του μέλλοντος με μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών CO² (CO²-neutral) Η ABB διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών που είναι οικολογικά αποδοτικές και μπορούν να αποσυνδέσουν την οικονομική ανάπτυξη από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 50% των παγκοσμίων εσόδων της ABB προέρχονται από τεχνολογίες που καταπολεμούν τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει αυτή τη συμβολή από 57% το
Άρθρο 2019-04-18 H ABB συμμετείχε στο Φεστιβάλ Επιστημών και Τεχνολογίας, με τίτλο: «De La Salle Science Festival». Την Κυριακή 31 Μαρτίου, έλαβε χώρα το 4ο Φεστιβάλ Επιστημών και Τεχνολογίας που οργανώθηκε από το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» στους χώρους του στην Θεσσαλονίκη.
Ανακοίνωση 2019-03-26 Η ΑΒΒ στήριξε το 5ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σουηδίας Το θέμα της φετινής εκδήλώσης, που συνδιοργάνωσαν το Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Σουηδίας ήταν «Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ως το μέλλον της Ελλάδας».
Άρθρο 2019-02-07 Χορηγίες εκπαιδευτικής κοινότητας 2019 Γνωρίστε τους φοιτητικούς οργανισμούς και τις ερευνητικές ομάδες, τις οποίες πρόκειται να στηρίξει η ΑΒΒ Ελλάδος το 2019 Ερευνητική ομάδα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που στελεχώνεται κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής. Η ομάδα έχει κατασκευάσει εξολοκλήρου το όχημα "Πυρφόρος ΙΙ", που μπορεί
News 2018-12-12 Οι τεχνολογίες της ΑΒΒ, που συμβάλλουν στην μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, στην Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ, COP24 Η τεχνολογία είναι η λύση για τη λειτουργία του κόσμου χωρίς κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της ABB στη διάσκεψη COP24 για την κλιματική αλλαγή, η οποία διεξάγεται από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Άρθρο 2018-12-04 Η ΑΒΒ προμηθεύει τους πρώτους ψηφιακούς υποσταθμούς στην Ιταλία Η τεχνολογία ABB Ability™ ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την τροφοδοσία με καθαρή αιολική ενέργεια