Group press release 2021-03-02 ABB、気候変動対策のために高効率モータとドライブのより大きな採用を促す - 世界の電力消費量を10%削減へ 本日発表された新しい 白書の中で、ABBは、最新の高効率モータと可変速ドライブにより、産業とインフラストラクチャにおけるエネルギー効率を大幅に改善できる可能性を明らかにしています。ABBは、気候変動対策に役立つ技術の採用を加速するよう政府と産業界に呼びかけています。
Press release 2021-02-24 ABBは次世代協働ロボットを発売し、新たな分野や初めてのユーザのために、自動化を解き放ちます ABBはGoFa™およびSWIFTI™協働ロボットファミリーでYuMi®の協働ロボットポートフォリオを強化 8割の企業が今後10年間にロボットの使用を増やすと回答し、自動化への投資を加速させる触媒としてパンデミックが挙げられています ABBは、新しいGoFa™とSWIFTI™協働ロボットファミリーで協働ロボット(コボット)ポートフォリオを拡大しており、ABBの協働ロボットラインアップのYuMi®とSingle-arm YuMi®を補完するために、より高い可搬重量と速度を提供します。これらのより強く、より速く、より有能な協働ロボットは、電子機器、ヘルスケア、消費財、物流、食品・飲料などの高成長分野でのABBの拡大を加速させ、複数の業界にわたる自動化需要の高まりに対応していきます。
Press release 2021-02-24 ABBの新しいSWIFTI™協働ロボットは、一般的な産業用ロボット水準の速度での協働作業を実現します 毎秒最速5mの速度を誇るSWIFTI™は、最大4kgまでの可搬重量に対応する高速かつ高精度な産業用協働ロボットで、協働ロボットと産業用ロボットのギャップを埋めるように設計されています。
Press release 2021-02-24 ABB、高可搬型の協働ロボットGoFa™を発表、最大5kgの協働作業に対応 GoFa™ CRB 15000協働ロボットは、人間とロボットの緊密なコラボレーションをサポートするために各関節にインテリジェントセンサを搭載、最大5kgまでの可搬重量に対応し、クラスをリードするリーチと速度を実現
Group press release 2021-02-23 ABBは世界をリードする革新的な企業として認められています Clarivate Top 100 Global InnovatorはABBを10年ぶりにトップグローバルイノベーションリーダーとして挙げています。
Group press release 2021-02-22 ABB、5Gモバイル機器メーカーへの電源供給を確保 ABBのデジタルエネルギー管理および電力システムは、信頼性の高い稼働時間を保証し、モバイル機器世界最大のメーカーの1社であり、中国の5G市場で成長しているグローバルプレーヤーであるOPPOの製造現場でのエネルギー効率と持続可能性を向上させます。
Group press release 2021-02-19 ケーブル、コンポーネント、重要な宇宙探査にも ABBは、NASAによるMars 2020ミッションの火星探査車PerseveranceにTy-Rap™ケーブルタイドを提供しています。
Group press release 2021-02-11 OLA、電動スクーターのメガファクトリーにABBのロボット自動化ソリューションを導入 ABBのデジタル遠隔接続および監視技術は、Ola独自のAIエンジンと技術スタックに搭載されます。
Group press release 2021-02-10 ABBのソフトウェアは、船舶の効率を向上させ、燃料消費量を削減するのに役立ちます 人工知能(AI)によって増幅された船舶の運航データへの洞察は、燃料を最大10%節約し、コストを削減するのに役立ちます。高度な分析の価値を解き放つことで、船舶の稼働率を向上させ、必要不可欠なサービス訪問を最大30%削減することができます。
Press release 2021-02-10 新しい制動距離シミュレータは、安全性を向上するとともに、ロボットセルの設置面積を最大25%削減します ABBのRobotStudio®は、ロボットの停止距離を計算する上でかつてない精度を提供し、オペレータの安全性を最適化します