Offen für moderne Türkommunikation

Für Ihre Kunden bedeutet Türkommunikation mehr Komfort und Sicherheit. Mit ABB-free@home® ist sie selbstverständlich in die Haussteuerung integrierbar.

Türkommunikation

Sehr begrüssenswert

Bei ABB-free@home® kann auch das ABB-Welcome® Türkommunikationssystem eingebunden werden. Mit dem ABB-free@homePanel 7" lassen sich dann die Türkommunikation und die Haussteuerung gemeinsam nutzen. Zum Beispiel schaltet sich beim Klingeln das Licht an, damit Besucher besser erkannt werden. Die Videokamera zeichnet bei Abwesenheit zur Sicherheit Bilder von verpassten Besuchern vor der Tür auf.

Bild direkt aufs Display

Praktisch und bequem. Das Bild der Videokamera kann auf dem Tablet oder Smartphone über die Welcome-App angezeigt werden. So können klingelnde Besucher auch bei Abwesenheit erkannt werden (erfordert ABB-Welcome® IP-Gateway).

Vorteile

- Grosses Touch-Display (17.8cm, damit man sieht, wer vor der Tür steht)
- Schnellzugriffstasten für Türöffner, Stummschalten und Licht
- Integrierter Bildspeicher
- Konfiguration von "Willkommens-Szenen", wenn der Besucher klingelt oder der Türöffner betätigt wird

Alle Funktionen im Überblick

Produkte

Select region / language