DSX203NC – FlexLine® 3P+N

Die Serie DSX203NC an 3P + N Fehlerstrom-Schutzschaltern mit integriertem Leitungsschutz wurde konzipiert, um die Anforderungen an Schutzgeräte im Hinblick auf die unterschiedlichen Schaltungsarten moderner Dreiphasensysteme zu erfüllen, da diese immer kompakter und empfindlicher werden.

Die FI/LS-Schalter sind die ideale Lösung für Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen und bieten viele verschiedene Typen mit einer Breite von nur vier Modulen, so dass der erforderliche Platz im Vergleich zu einer FI- + LS-Konfiguration um 50 % reduziert wird. 

Damit eignen sie sich sowohl für neue Installationen, um Platz in Schalttafeln einzusparen, als auch für die Nachrüstung vorhandener Installationen, indem ein Erdschlussstromschutz nachträglich in die Installationen eingefügt wird, in denen dies nicht vorgesehen war, ohne dabei die Gesamtabmessungen und die Platzierung des Systems zu beeinflussen.

Als Teil des FlexLine® Systems verfügt DSX203C über Push-in-Klemmen, die 50 % der Installationszeit einsparen. Zusätzlich können FlexLine® Geräte flexibel in einer Grösse mit der PSX-Phasenschiene angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.

Wichtigste Vorteile

  • Präziser Schutz von Menschen und elektrischer Ausrüstung vor Erdschlussstrom
  • Einfache Produktidentifizierung und hochbeständige Laserbeschriftung sowie QR-Code
  • Platzsparende Lösung
  • Vorderseitiger QR-Code, der zur Produktdetailseite mit allen Produktinformationen führt
  • Praktische Kabeleinführung von vorn auf der Lastseite
  • Flexible Installation von DS203NC mit jedem anderen FlexLine® Gerät auf einer DIN-Schiene, verbunden mit einer Phasenschiene
  • Testtaste zur Prüfung der korrekten Funktion des Geräts
  • Erdschlussanzeiger zur besseren Ermittlung von Erdschlüssen

 

Wichtigste Eigenschaften

  • 3P + N in vier Modulbreiten
  • Bemessungsstrom von 6 A bis 20 A
  • Ausschaltvermögen bis 6 kA
  • Auslösekennlinien C
  • Empfindlichkeit von 30 mA
  • Push-in-Klemmen
  • A-Typ verfügbar

FlexLine® Highlights

Entdecken Sie die Serie

Verwandte Produkte

Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language