SNX200 – FlexLine®

Die kompakte Serie SNX200 an FlexLine® Leitungsschutzschaltern (LS) wurde konzipiert, um jeden Gebäudetypen vor Überlast und Kurzschluss zu schützen, und gewährleistet damit Zuverlässigkeit und Sicherheit unter allen Betriebsbedingungen. Sie umfasst 1P + N in nur einer Modulbreite und 3P + N in drei Modulbreiten, um bis zu 50 % Platz bei der Installation zu sparen.

Als Teil des FlexLine® Systems verfügt SNX200 über Push-in-Klemmen, die 50 % der Installationszeit einsparen. Zusätzlich können FlexLine® Geräte flexibel in einer Grösse mit der PSX-Phasenschiene angeordnet werden, um noch mehr Zeit und Platz zu sparen.

 

Wichtigste Vorteile

  • Kompakte Lösung mit bis zu 50 % Platzeinsparung
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Vorderseitiger QR-Code, der zur Produktdetailseite mit allen Produktinformationen führt
  • Praktische Kabeleinführung von vorn auf der Lastseite
  • Flexible Installation von SNX200 mit jedem anderen FlexLine® Gerät auf einer DIN-Schiene, verbunden mit einer Phasenschiene


Wichtigste Eigenschaften

  • 1P + N in einer Modulbreite
  • 3P + N in drei Modulbreiten
  • Bemessungsstrom bis 32 A; lastseitige Push-in-Klemmen bis 20 A
  • Ausschaltvermögen bis 6 kA
  • Auslösekennlinien C

FlexLine® Highlights

Entdecken Sie die Serie


Weitere Informationen

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language