S800S-UC Hochleistungs-Sicherungsautomaten

Für Gleichspannungsanwendungen

Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S-UC bieten einen wirkungsvollen Kabel- und Leitungsschutz vor Überlast und Kurzschluss in Gleichspannungsanwendungen bis 1000 V DC.
 
Die kompakten Geräte entsprechen der Norm IEC/EN 60947-2 und sind mit einem Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen von 50 kA optimal für Anwendungen im industriellen Umfeld. 

Zahlreiche Approbationen machen ihn fit für den weltweiten Einsatz und durch das umfangreiche Zubehör wird die Verwendung noch komfortabler.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

 

Select region / language