Typ PF

Schwergewichtig

  • Modifiziertes Polyamid 12 
  • Flammhemmend, LFH (Low Fire Hazard) selbstverlöschendes Material
  • Halogenfrei
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Sehr hohe Flexibilität - sehr hohe Ermüdungsfestigkeit
  • Temperaturbereich: Statische Anwendungen: -50ºC bis +110ºC
    Temperaturbereich: Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +120ºC
  • Einstufung IP40 – IP69 (je nach Verschraubungen)
  • EN45545-2 HL2 - R22 & R23, UNi und DB zugelassen 

Typische Anwendungen

  • Dynamische und Außenbereich-Anwendungen auf Schienenfahrzeugen
  • Traktion / Fahrzeugkabelbäume
  • OEM-Montage – Automobil, Robotik, Verpackung
  • OEM – Fahrzeuge - Schiene
  • OEM – Kabelbaumhersteller
Type PA, PI, PR etc
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language