Eine Reihe von Fast Fit, Low Fire Hazard (LFH) PA66 Verschraubungen.
Steigungsunabhängig für Einsatz mit allen Kunststoff-Schutzschlauchmaterialien und -typen.
Merkmale und Vorteile
- Fast Fit – “Drücken-drehen-ziehen” Installation
- Original einteiliges FAST Fit Verschraubung
- IP66 Dynamische Abdichtung (IP68/69 Aufrüstung verfügbar)
- UNEF-, metrisch, PG-, Gas- und NPT-Gewinde
- Bewährtes patentiertes Design–wird seit 20 Jahren verwendet
- Mehrere Branchenzulassungen