Grupos Electrógenos Fiables para Operaciones Ininterrumpidas

A medida que la demanda de energía aumenta debido al crecimiento industrial, la expansión de centros de datos y la mayor dependencia de la infraestructura digital, los grupos electrógenos (gensets) son más esenciales que nunca. Estas soluciones energéticas cubren los déficits de la red, garantizando que instalaciones críticas, como hospitales, centros de datos y fábricas, mantengan sus operaciones, protejan sus equipos y aseguren sus datos.

Los grupos electrógenos modernos deben integrar sistemas de control avanzados y componentes energéticamente eficientes para un funcionamiento más fluido y compatibilidad con fuentes renovables. Los componentes de baja tensión de ABB mejoran el rendimiento de los gensets, proporcionando a las empresas soluciones energéticas fiables y preparadas para el futuro, asegurando la continuidad operativa sin importar la estabilidad de la red.

Monitor and control capability for uninterrupted operations

Para cualquier consulta

Contáctanos

Optimización de las operaciones del grupo electrógeno

Como fabricante de grupos electrógenos, crear soluciones que cumplan con los más altos estándares de eficiencia, fiabilidad y longevidad puede ser un desafío. La tecnología avanzada de ABB permite un rendimiento óptimo del grupo electrógeno en una gran variedad de aplicaciones, lo que ayuda a superar estos desafíos.

The image depicts a simple black and white icon representing the concept of green energy or eco-friendly power solutions, symbolizing the intersection of nature and technology. 🌿⚡
Equilibrio entre la producción y el consumo de combustible

Los componentes ineficientes pueden llevar a mayores pérdidas de energía, reduciendo la eficiencia energética general del sistema y aumentando los costes de combustible.

Icon featuring a lightning bolt above and energy settings below, symbolizing the adjustment of power parameters.
Reducción del tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento

La visibilidad limitada del rendimiento de los grupos electrógenos y la falta de herramientas de supervisión avanzadas dificultan la identificación de posibles problemas, lo que provoca fallos inesperados en los grupos electrógenos, costosos tiempos de inactividad y reparaciones de emergencia.

Centralised icon - central point focus which branches in different directions
Compatibilidad con Microrredes

Aumento de la presión para integrar grupos electrógenos con microrredes y fuentes de energía renovables, pero falta de componentes con la flexibilidad para manejar cargas dinámicas típicas de las microrredes.

Icon depicting an open hand with a growing plant, symbolizing a commitment to sustainability.
Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad

Presión para alinear las operaciones de los grupos electrógenos con los objetivos de sostenibilidad, reducir su impacto ambiental y cumplir con las regulaciones en evolución.

Componentes de baja tensión para cuadros de control de grupos electrógenos

 

ABB ofrece una amplia gama de componentes de baja tensión que se integra a la perfección en el cuadro de control del generador, proporcionando un control, una supervisión y una protección óptimos. Nuestros componentes avanzados para cuadros de control, combinados con soluciones digitales, permiten el monitoreo remoto del generador, aumentan la eficiencia del generador y facilitan el mantenimiento preventivo. Además, nuestras tecnologías de transferencias automáticas (ATS) y cuadros de distribución de energía garantizan una conexión fluida y fiable al sistema de suministro de las instalaciones.

Low Voltage components for Generator Set - Solutions for GenSet manufacturers - brochure

Consigue el portafolio completo de baja tensión para grupos electrógenos

Cubriendo varias clasificaciones ISO 8528, desde la energía de reserva de emergencia (EPS) en edificios comerciales e industriales hasta configuraciones de potencia nominal principal (PRP), nuestra cartera integral de soluciones para paneles de control de grupos electrógenos satisface todas sus necesidades. ¡Accede a la cartera completa y aprovecha los diagramas y esquemas para configurar grupos electrógenos!
The image depicts a simple black and white icon representing the concept of green energy or eco-friendly power solutions, symbolizing the intersection of nature and technology. 🌿⚡
Aumento en la eficiencia

Las soluciones de ABB, como los contactores AF, minimizan las pérdidas de energía y reducen el consumo de bobinas, asegurando una mayor eficiencia energética y un rendimiento optimizado.

Icon featuring a lightning bolt above and energy settings below, symbolizing the adjustment of power parameters.
Mantenimiento preventivo

Con los productos digitales de ABB, como los interruptores automáticos con Ekip UP+ y ABB Ability™ para analítica, se puede habilitar la supervisión remota de tu grupo electrógeno para realizar un seguimiento de los parámetros clave de rendimiento y un mantenimiento preventivo.

Centralised icon - central point focus which branches in different directions
Integración con la microrred

Las soluciones de ABB, al igual que los interruptores automáticos, proporcionan una conexión perfecta a microrredes, asegurando que el grupo electrógeno pueda integrarse sin problemas con el sistema de energía, al tiempo que maneja las cargas dinámicas típicas de las microrredes.

Icon depicting an open hand with a growing plant, symbolizing a commitment to sustainability.
Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad

Las soluciones de ABB ayudan a cumplir los objetivos de sostenibilidad y proporcionan transparencia sobre el impacto ambiental del producto gracias a su compromiso de lograr las declaraciones EPD.

Descubre nuestras líneas de productos clave para optimizar los grupos electrógenos

Pilot_Devices_shadow_small
Pulsantería y señalización

Los dispositivos de pulsantería y señalización de ABB están diseñados para proporcionar un control fiable y fácil de usar en aplicaciones industriales y comerciales. Con una construcción robusta y una amplia gama de opciones, garantizan un funcionamiento suave y seguro para varios sistemas.

Meeting Sustainability Targets with ABB solutions for Generator Sets

Alcanza la sostenibilidad con ABB

La sostenibilidad es un valor fundamental en ABB. A través de nuestro programa ABB EcoSolutions™ y las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), proporcionamos transparencia sobre la circularidad y el impacto ambiental de nuestros productos. Este compromiso ayuda a reducir la huella de carbono de los grupos electrógenos, apoyando operaciones más limpias y sostenibles. 

Descubre cómo los clientes como tú trabajan con ABB para crear grupos electrógenos más sostenibles. 

Meeting Sustainability Targets with ABB solutions for Generator Sets

Oferta relacionada

Select region / language