Amplía tu hogar inteligente con integraciones y complementos

Integrations

Transformar un espacio en un lugar inteligente nunca ha sido tan fácil ni tan versátil como con la gama de integraciones y complementos de ABB-free@home®. En colaboración con los líderes del sector, ABB amplía los límites de lo que puede lograr un hogar inteligente, mejorando la comodidad y el confort con cada integración.

Imagínate conectar a la perfección la iluminación, los sistemas de sonido, el control de temperatura y mucho más a tu sistema ABB-free@home®. No se trata de agregar dispositivos, sino también de ampliar el potencial de un hogar inteligente tanto ahora como en el futuro.

 

 


Para cualquier consulta

Contáctanos

Luz

Light

Carga de vehículos eléctricos

eV charging

Sonido

Sound

Gestión de la energía

Modern home

Clima

Climate

Conectar

connect

 

Aparatos

appliances

Control por voz

control---thumb

Luz

Ledvance and free@home

LEDVANCE

Se pueden gestionar sin problema un amplio abanico de opciones de iluminación, que van desde bombillas tradicionales hasta tiras LED y varios accesorios como lámparas de pie, pared y techo. Se pueden controlar de forma integral, organizados en escenas, agrupados o ajustados en todo el espectro de colores RGBW.

Además, se pueden programar para responder a una hora del día determinada o para configuraciones específicas utilizando la lógica de "acción-respuesta". Todo esto se puede lograr sin la necesidad de una puerta de enlace adicional, simplemente a través de la conectividad de la nube mediante el System Access Point de ABB-free@home®.

 

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Philips Hue

Se adapta a las situaciones cotidianas o a esos momentos tan especiales de la vida, configurando escenas automáticas con el brillo y el tono de color adecuados  para cada estado de ánimo!

La última gama de interruptores de luz inteligentes Friends of Hue de ABB se integra a la perfección con el sistema de iluminación Philips® Hue. Conveniente y rápido de configurar y administrar sin necesidad de puertas de enlace adicionales.

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Sonido

Sonos and free@home

Sonos

Tus ritmos, controlados de modo inteligente

Nunca antes ha sido tan cómoda disfrutar de la música en cada una de las habitaciones. Con el sistema de sonido inalámbrico para el hogar de Sonos se consigue armonizar perfectamente con ABB-free@home®.

Todos los altavoces Sonos se pueden manejar fácilmente de forma totalmente integrada, a través de los sensores de pared free@home y paneles táctiles, o a través de la aplicación ABB-free@home®. La reproducción de música, la selección de tu Sonos favorito o el control de volumen es sumamente fácil de realizar.

sonoro-wider

Sonoro

Simplemente suena bien

La música mejora el ambiente, y Sonoro juega un papel central en la creación de la atmósfera perfecta. Estos elegantes electrodomésticos se integran en cualquier diseño de interiores, fusionando sin esfuerzo la estética con la tecnología de vanguardia. Sin necesidad de cableado adicional, estos dispositivos se conectan sin problemas a ABB-free@home® a través de un complemento. Usando un interruptor basculante o a través de la aplicación de ABB-free@home® Next de tu móvil, se puede ajustar fácilmente la pista y el volumen según tus preferencias.

sonoro-wider
son

Clima

Faber-e-MatriX---MOOD--large

Faber

Chimeneas sin leña 

Innovadoramente desprovista de combustibles fósiles, la chimenea Faber ofrece una comodidad incomparable sin combustión. La proyección tridimensional de la llama cautiva por su realismo realista, evocando un ambiente acogedor. Impulsado por una tecnología innovadora conocida como e-MatriX, este fuego virtual se genera ingeniosamente utilizando agua

Perfectamente integrado en ABB-free@home®, se puede controlar a través del System Access Point y un actuador de conmutación, lo que garantiza un funcionamiento sin esfuerzo y te hace sentir como en casa.


Faber-e-MatriX---MOOD--large
coolautomation and free@home

CoolAutomation

CoolAutomation presenta una solución innovadora para el control de HVAC, que se integra con ABB-free@home® sobre IP. Disponible para proyectos específicos, ofrece un proceso de puesta en marcha sencillo para la integración universal de VRF, que se adapta a todos los fabricantes de VRF. Con la funcionalidad plug-and-play, la integración in situ se vuelve sencilla, complementada por la detección automática de unidades interiores conectadas y la comunicación bidireccional completa.

Para aplicaciones residenciales, la solución CoolAutomation admite hasta 32 unidades interiores, con una versión pro disponible para uso comercial que maneja hasta 255 unidades interiores (dependiendo de la marca).

Simplifica la gestión de tu sistema de climatización y aumenta la eficiencia con ABB-free@home® y CoolAutomation.


Velux and free@home

Velux


Descubre la perfecta integración de las claraboyas Velux en tu hogar con nuestro complemento de última generación para el sistema ABB-free@home®. Como proveedor líder de soluciones de ventanas para tejados en Europa, Velux ofrece una calidad e innovación incomparables. Con este complemento, los usuarios pueden controlar sin esfuerzo las claraboyas Velux a través del sistema ABB-free@home®, optimizando la luz, la ventilación y la eficiencia energética. Las funciones motorizadas permiten una fácil apertura, subida y bajada de persianas, todo ello alimentado por energía solar y comunicación inalámbrica para instalaciones modernas. Utiliza la puerta de enlace conectada a Ethernet Velux KLF200 para mejorar las capacidades de control. Disfruta de beneficios como el controlado de persianas por tiempo, la regulación de temperatura y la calidad del aire, y la capacidad de respuesta del sensor meteorológico. Gestiónalo todo sin esfuerzo a través de la aplicación o los paneles, asegurándote de que tu espacio sea siempre cómodo y eficiente.
Velux and free@home
velux with free@home
Motion blinds and free@home trevion

Persianas de movimiento

Persianas de movimiento sin cable

Las persianas enrollables, las venecianas, las verticales y las persianas plisadas de Coulisse contribuyen a la sensación de confort, ofreciendo una posición precisa de las persianas, realzando el ambiente con sus diseños versátiles. Con tecnología de sensores ABB-free@home®, las MotionBlinds se pueden controlar cómodamente de forma inalámbrica a través de su puente WiFi y el System Point Access. Ideales para proyectos de reacondicionamiento y renovación. Estas persianas funcionan sin necesidad de cables de alimentación, gracias a sus accionamientos que se alimentan por batería.

motionblinds controlled via roomtouch4

Aparatos

free@home integrations

Conexión en casa

Home Connect ofrece una integración perfecta de los electrodomésticos en red de las mejores marcas como Bosch, Siemens y Neff en el ecosistema de tu hogar inteligente. Vincula sin esfuerzo tus dispositivos habilitados para Home Connect a tu configuración  de ABB-free@home® a través del portal mybuildings. Tu experiencia de hogar inteligente mejorará con la integración de una amplia gama de electrodomésticos, desde hornos, estufas y campanas extractoras hasta lavavajillas, refrigeradores y soluciones de lavandería, así como máquinas de café totalmente automáticas y aspiradoras robóticas.

free@home integrations
free@home-appliances

Miele

Eleva tu hogar a otra dimensión de inteligencia y comodidad con la integración de los electrodomésticos inteligentes Miele en tu sistema de ABB-free@home®. Aprovecha todo el potencial de la funcionalidad Miele@home para enriquecer tu vida diaria con una eficiencia incomparable y una red doméstica holística.

Integra tus electrodomésticos Miele en las escenas. Por ejemplo, se puede crear un interruptor de "apagado total" para apagar todos los electrodomésticos al salir de casa. Experimenta el futuro de la gestión del hogar hoy mismo, ya que los electrodomésticos inteligentes de Miele ofrecen una red cómoda y segura, lo que garantiza que tu hogar inteligente funcione en perfecta armonía.

EV Chargers Integration with free@home

Cargadores para vehículos eléctricos

¡Próximamente!

La integración de los cargadores de vehículos eléctricos con la aplicación ABB-free@home® NEXT ofrece una serie de ventajas para los usuarios. Una vez que la caja a pared se acopla con éxito, se puede gestionar e incorporar las acciones a través de la aplicación ABB-free@home®. Esto incluye funciones básicas como activar y desactivar la carga, mostrar el estado de conexión con el vehículo, limitar la corriente de carga y activar o desactivar la carga libre.

La integración con ABB-free@home® proporciona una forma conveniente y eficiente de administrar y controlar la carga de vehículos eléctricos en el hogar. Por ejemplo, las respectivas aplicaciones de los fabricantes en relación con ABB-free@home® pueden permitir a los usuarios crear escenarios en los que la activación de la carga puede desencadenar otras acciones, como apagar las luces del jardín.

EV Chargers Integration with free@home

Gestión de la energía

energy management

Gestión de la energía

¡Próximamente!

El complemento del lector de medidores mejora la automatización del hogar al proporcionar datos de consumo de energía en tiempo real. La integración admite varios medidores: eHz con un adaptador USB IR, P1 con un adaptador USB/P1 y medidores Modbus TCP y RTU con un adaptador USB Modbus. La configuración de estos medidores implica conectar el adaptador adecuado al SysAP y seguir unos sencillos pasos. Una vez configurados en ABB-free@home®, se puede acceder a los datos del medidor en la interfaz de usuario de la aplicación para obtener valores instantáneos. Cuando se incluye un cargador de vehículo eléctrico en la instalación y también se instala el complemento para cargar el vehículo eléctrico, los dos complementos combinados habilitan los modos de carga optimizados para PV, conocidos como función Max Solar, para una carga optimizada basada en la producción solar. El almacenamiento y la visualización de datos históricos requiere la instalación de un complemento por separado.

energy management

Conectar

teaser_smartthings2

SmartThings

ABB-free@home® se puede integrar fácilmente en la plataforma SmartThings de Samsung, lo que permite el control a través de la aplicación SmartThings, Samsung Smart TV y los dispositivos Family Hub. Ahorrar tiempo en las tareas domésticas, reducir las facturas de energía y disfrutar de escenas personalizadas son solo algunas de las muchas comodidades que brindan las funciones, los dispositivos, los electrodomésticos, la carga fotovoltaica y la administración de energía del hogar inteligente integrados de modo centralizado. La integración de ABB-free@home® en la plataforma SmartThings de Samsung permite un control y una gestión sin fisuras de los dispositivos domésticos inteligentes de diferentes marcas a través de una única interfaz de usuario.


matter bridge

Matter Bridge

El sistema ABB-free@home® incluye un complemento Matter Bridge que aporta una serie de beneficios a los usuarios. El protocolo Matter, diseñado en torno a la interoperabilidad y la independencia de la plataforma, facilita el control seguro de tus dispositivos domésticos inteligentes desde cualquier plataforma que elijas. Esto significa que los dispositivos ABB-free@home® pueden exponerse al universo Matter y controlarse a través de aplicaciones populares como Apple Home, SmartThings, Google Home y Amazon Alexa.

Matterbridge

Conéctate más, haz más

¿Cansado de tener que usar múltiples aplicaciones para controlar tus dispositivos inteligentes? ¿O tener que preguntarte cada vez si el nuevo dispositivo que te interesa es compatible con los que ya tienes?

Control por voz

control and free@home

Controla tu camino


Los usuarios de ABB-free@home® pueden controlar fácilmente la iluminación, las persianas, la calefacción y las escenas mediante el control de voz integrado. El comienzo del día es cada vez mejor cuando "Alexa, selecciona la escena de los buenos días" y la máquina de café se enciende sola, como por arte de magia.


Verifica que tus seres queridos estén bien, asegúrate de que los recordatorios de medicamentos estén activados incluso cuando estés ocupado en el trabajo, facilita las tareas domésticas diarias de los ancianos o simplemente recibe una alerta si se detecta algo mal.

Integraciones y complementos

Los usuarios de ABB-free@home® pueden integrar soluciones de las principales marcas en su sistema de free@home y utilizarlas como cualquier dispositivo nativo: es posible una interacción completa, por ejemplo, control, estado, creación de escenas (apagado del interruptor), uso dentro de condiciones o acciones.

Los dispositivos conectados pueden aparecer con iconos específicos en la biblioteca de aplicaciones ABB-free@home Next.

Un complemento es un módulo de aplicación/software que se puede seleccionar e instalar en la interfaz de configuración del System Access Point en "Extensiones" y es simplemente una forma técnica de integrar soluciones de terceros, junto con la nube existente y las APIs locales. Los dispositivos conectados pueden aparecer con iconos específicos en la biblioteca de aplicaciones ABB-free@home® Next.


philips_292x146
Ledvance-logo
sonos_292x146
Sonoro logo
faber logo
Miele_292x146
Home connect logo
Olisto_292x146
EisBar_Scada_292x146
alexa_292x146
Google_Home_292x146
motionblinds
Velux_logo

Descubre todas las extensiones de la biblioteca de aplicaciones ABB-free@home® Next.

Próximamente

access control

Cerradura inteligente ABB

Experimenta el futuro de la seguridad en el hogar con el complemento de cerradura de puerta inteligente de ABB para ABB-free@home®. Este producto de última generación está diseñado para cumplir con el nuevo perfil de la UE/CH, lo que garantiza el cumplimiento de los últimos estándares. La cerradura de puerta inteligente admite puertas con protección integrada contra taladros y extracciones, lo que proporciona una capa adicional de seguridad para tu hogar. Con la aplicación ABB-free@home® Next y la interfaz web, se puede administrar y desbloquear tu puerta de forma remota, lo que te brinda tranquilidad dondequiera que estés. El sistema es fácil de configurar, ya que solo requiere la puerta de enlace RF/IP y las cerraduras inteligentes.

smartlock

Más información sobre el sistema

Select region / language