Aparatos de distribución de baja tensión y centro de control de motores MNS®


dc9ee6d4-cbae-4a5c-af0f-c37229b7e73b_9IBA251340

Conjunto de aparatos de baja tensión totalmente verificado y probado según la norma IEC.

MNS es el conjunto de aparatos de conexión y control de baja tensión de ABB para la distribución de energía y el control de motores. El diseño de MNS está verificado de acuerdo con las últimas normas IEC, IEC 61439 -1/-2 e IEC TR 61641.  El conjunto de aparatos de distribución MNS tiene un diseño escalable, lo que permite a ABB suministrar soluciones integradas para el exigente entorno empresarial actual. Se trata de una tecnología que combina estructuras de bastidor y barras colectoras que no requieren mantenimiento, una construcción totalmente modular y la capacidad de integrar alimentadores, arrancadores de motor, variadores de velocidad, compensación del factor de potencia, etc., de forma segura, ahorrando espacio y optimizando el proyecto.



Nuestra oferta
Aparamenta de baja tensión IEC y CCM








Soluciones de aplicación para industrias




Nuestra oferta

MNS Digital

ABB MNS® Digital aparamenta de baja tensión le brinda acceso a datos en tiempo real para todos tus sistemas de aparamenta,
abriendo nuevas posibilidades en términos de dispositivos inteligentes, Io T y tecnología basada en la nube.







Descargas
Herramientas


Sección de descargas

Loading documents
Select region / language