La gama de balizado y señalización permite cubrir las necesidades de señalización de todo tipo. Tanto en viviendas, como en lugares públicos, aumentando la seguridad de las personas, con una cuidada estética. Los pilotos de balizado Niessen permiten señalizar en locales de pública concurrencia las vías de evacuación hasta las salidas en caso de emergencia cuando desaparece el alumbrado general. Están diseñados según la norma UNE 60598-2-22 cumpliendo los requisitos particulares de luminarias para alumbrado de emergencia.
Señalizador luminoso LED blanco 1M: N2180 BL | ABB Señalizador luminoso LED rojo 1M: N2180 RJ | ABB Señalizador luminoso LED verde 1M: N2180 VD | ABB Señalizador RJ / No molestar LED 1M: N2180.4 BL | ABB Señalizador VD / En servicio LED 1M: N2180.5 BL | ABB
Rótulos de señalización 2M: N2281.1 | ABB Señalizador luminoso LED blanco 2M: N2280 BL | ABB Señalizador pase-espere LED 2M: N2280.2 RJ/VD | ABB Interruptor servicio / No molestar 2M: N2244.5 BL | ABB Interruptor Pase-Espere con piloto 2M: N2244.4 BL | ABB Señalizador Pase-Espere / Pulsador 2M: N2280.4 BL | ABB
Señalizador luminoso por LED: 8180.1 | ABB Señalizador pase-espere por LED: 8180.2 | ABB
Catálogo actual
Tarifa actual
Esquemas y dimensiones
Apps para móviles y tablets (iOS)