Sensorfact™ Monitoraggio Intelligente

Digitalizza il tuo progetto con una gestione intelligente dell'energia

La piattaforma basata su cloud di Sensorfact aiuta le aziende industriali e commerciali a ottimizzare il consumo energetico con soluzioni intelligenti e scalabili. Combinando monitoraggio in tempo reale, analisi approfondite e integrazione perfetta, Sensorfact aiuta le aziende a ridurre i costi, migliorare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La tecnologia adattiva della piattaforma si evolve insieme alle tue attività, garantendo valore a lungo termine e un impatto misurabile. 

Sensorfact_img





Risparmi misurabili

Trasforma i dati energetici in informazioni chiare, per ridurre gli sprechi e generare risparmi. Le misure avanzate sono integrate direttamente negli interruttori ABB senza accessori aggiuntivi. 

Intuitivi si nasce

I dispositivi ABB si connettono al cloud con mappature preconfigurate, senza interruzioni. Il design intuitivo della piattaforma ne semplifica l'utilizzo. 



Competenza personalizzata 

Il nostro team di energy manager trasforma i tuoi dati in azioni concrete che ti aiutano a migliorare l'efficienza ogni volta che ne hai bisogno. 

221017-SENSORFACT-GEA-8-2ok

Vantaggi principali

  • Monitoraggio dei consumi, prevenzione dei sovraccarichi e gestione ottimizzata della potenza contrattuale 
  • Identificazione dei consumi in standby e fuori orario per migliorare la sostenibilità 
  • Servizio di consulenza su richiesta che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 14,3% sui consumi misurati
  • Personalizzazione delle notifiche via e-mail o WhatsApp 
  • Report automatizzati e personalizzati per un processo decisionale immediato
  • Monitoraggio in tempo reale dello stato degli interruttori automatici per una diagnostica rapida e la sicurezza operativa
221017-SENSORFACT-GEA-8-2ok

Dispositivi compatibili

Gateways


 

 


Edge Industrial Gateway

Raccoglie tutti i dati generati dai dispositivi di campo e i parametri - supporta fino a 45 dispositivi Modbus TCP e 15 dispositivi Modbus RTU 

Scopri di più

Lite Panel Pro

HMI versatile per quadri elettrici con ampio display touchscreen e interfaccia intuitiva - supporta fino a 90 dispositivi Modbus TCP (di cui 30 Modbus RTU) 

Scopri di più

Ekip Com Hub

Modulo di comunicazione a cartuccia inserito in un Emax 2, Tmax XT o Ekip Up+ per la connessione a Sensorfact - supporta fino a 30 dispositivi Modbus TCP e Modbus RTU

Scopri di più

 

 

Dispositivi supportati

Intelligent Distribution

Prendi il controllo del tuo impianto elettrico, grazie a una soluzione scalabile, integrabile e connessa. Monitoraggio via cloud, sistemi digitali evoluti, dati sugli impianti in tempo reale, funzioni avanzate per la continuità operativa.
Download
Altri download
Loading documents


  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci


Stai cercando una soluzione per l’implementazione di sensori retrofit su impianti esistenti? Visita www.sensorfact.eu

Select region / language