Qualità e sicurezza per garantire il massimo delle performance

ABB offre componenti a bassa tensione da 1500V DC, inclusi interruttori, sezionatori e dispositivi di protezione, certificati UL e IEC per rispondere all’ultima tendenza del settore che ha visto un primo passaggio da 600V a 1000V DC e sta ora virando verso 1500V DC, aumentando l’output di potenza del 50% e riducendo le perdite.

Le principali sfide a cui i nostri prodotti rispondono sono:

  • Requisiti di tensione elevata, che incidono in fase di progettazione e sui requisiti di isolamento.
  • Temperature di funzionamento elevate perché gli impianti fotovoltaici possono raggiungere temperature di 70 ° C.
  • Progettare i componenti per le installazioni fotovoltaiche a 1500V CC per flussi di corrente bidirezionale.
  • Sicurezza nell’alimentazione 1500V DC e riduzione delle perdite di potenza, un numero ridotto di poli, dissipazione del calore integrata e tecnologie avanzate di estinzione dell’arco.
  • Garantire la gestione di correnti crescenti fino a 6000 A per assecondare la tendenza che consente agli inverter fotovoltaici di gestire più energia e permettere ai nuovi combiner di gestire due ingressi DC 1500V in contemporanea.

Scopri tutte le soluzioni ABB e progetta un futuro alla luce del sole. 

Tensione fino a 690V AC

 

Tensione fino a 800V AC

 

Tensione da 24kV a 40.5kV

 

Scopri il nostro catalogo

Soluzioni

Soluzioni per l’energia solare

Soluzioni per componenti, sistemi e servizi per le case e gli edifici in evoluzione

Sfoglia il catalogo

Altre soluzioni ABB per Impianti Fotovoltaici

Le soluzioni e i sistemi ABB per gli impianti fotovoltaici offrono continuità, affidabilità e un sicuro ritorno dell’investimento, sia per sistemi connessi alla rete che per applicazioni in isola.

 

02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language