Sicurezza, Affidabilità e Sostenibilità per edifici in evoluzione.

ABB offre soluzioni all'avanguardia per gli impianti fotovoltaici residenziali, garantendo la generazione e il controllo dell’energia solare come fonte affidabile e sostenibile.

I nostri sistemi offrono numerosi vantaggi:

  • Misura e Controllo Preciso dell’Energia: I contatori elettrici modulari certificati ABB assicurano un monitoraggio accurato e affidabile del consumo energetico.

  • Protezione e Sicurezza Elettrica: ABB fornisce soluzioni complete che garantiscono la sicurezza del sistema, proteggendo da sovratensioni e fulmini.

  • Monitoraggio e Flessibilità: La nostra gamma di relè di protezione facilita l'integrazione di impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni nella rete elettrica, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro.

Scopri tutte le soluzioni ABB e progetta un futuro alla luce del sole.

La nostra offerta di Bassa Tensione in Corrente Continua

 

La nostra offerta di Bassa Tensione in Corrente Alternata

 

Scopri il nostro catalogo

Soluzioni

Soluzioni per l’energia solare

Soluzioni per componenti, sistemi e servizi per le case e gli edifici in evoluzione

Sfoglia il catalogo

Altre soluzioni ABB per Impianti Fotovoltaici

Le soluzioni e i sistemi ABB per gli impianti fotovoltaici offrono continuità, affidabilità e un sicuro ritorno dell’investimento, sia per sistemi connessi alla rete che per applicazioni in isola.

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language