ABBは取り付け穴付きケーブルタイや識別タグ付きケーブルタイ、プッシュマウントケーブルタイなどTy-Rap®(タイラップ)特殊ケーブルタイを幅広く提供しています。環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対応します。
ネジ・ボルト、またはリベットを使用し、直接パネル等へ固定取付けが可能な結束バンドです。標準グレード、耐候グレードがあります。
締結とクリップ固定の両方に対応する結束バンドです。標準グレードおよび耐候グレードがあり、羽根つき形状、羽根無形状もあります。
耐久性のあるマーキングを可能とした一体型ラベル付きの識別結束バンドです。標準グレードがあります。
耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。6種類のサイズを展開しています。
手が届きづらい位置への結束に最適です。ロッキングヘッドはねじって取り付けが可能です。
木材やポーラスコンクリートなどにペグを使って取り付ける結束バンドです。耐候グレードがあります。
マウンティングベースやケーブルクランプなどnoTy-Rap®(タイラップ)アクセサリです。接着タイプ、ねじ固定タイプ、リベット固定タイプがあり、環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対応します。
結束バンドTy-Rap®(タイラップ)&Deltec®(デルテック)製品カタログ
鉄道車両・インフラ向けケーブル保護&マネジメントソリューションリーフレット
Ty-Rap®(タイラップ)配線管理ソリューションリーフレット
革新的なデザインと、エンジニアリング素材によって、過酷な環境にも対応できる結束バンドです。
一体成型のナイロン製結束バンドです。汎用性とコストパフォーマンスを重視しています。標準グレード(ナチュラル色)、UV耐性と耐熱性を持った耐候グレード(黒色)と二種類のグレードがあります。
屋外で最低20年間使用できるように設計された耐候性、耐久性、耐薬品性をもつリールストラップ結束バンドです。必要な分だけ使うことができ、廃材がでず、環境にやさしい製品です。
ステンレススチールケーブルタイです。石油化学や食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合、その他の過酷な環境など、屋内外の過酷な環境や危険な場所にケーブルを取り付けるための究極のソリューションです。
高性能結束バンドTy-Rap®用の結束工具です。優れたレベルの信頼性とパフォーマンスを提供し、強化された人間工学と使いやすさを兼ね備えています。設置を容易に迅速に行うことができます。
Ty-Rap®専用の結収納バックです。ベルトなどに取り付け可能なクリップ付で、小窓からTy-Rap®を取り出すことができ、作業性が高まります。Ty-Rap®標準グレード1袋が付属します。