Elektrificeren geeft energie

1-0744_Energie2024_Dglr-seg_install_WO_1204x470px

Als installateur in de woningbouw krijgt u in toenemende mate de vraag om mee te denken in oplossingen die woningen energie-efficiënter maken, zodat de vastgoedeigenaren onder andere voldoen aan wet- en regelgeving en bewoners eenvoudig energie kunnen besparen. ABB helpt u met de invulling van deze vragen door slimme producten en systemen te bieden. 
Door energiezuinige apparatuur binnen de woning te gebruiken en deze te meten, wordt waardevolle informatie verzameld waarop de bewoner vervolgens kan sturen. Immers: meten is weten. ABB biedt hiervoor slimme oplossingen. 
In bestaande woningen valt veel energiewinst te behalen. Door zonnepanelen, een warmtepomp en/of thuisbatterij te installeren. Maar ook door in de woning energiezuinige oplossingen te plaatsen. Denk aan bewegingsdetectoren en slimme schakelaars en aan huisautomatiseringssystemen die onder andere zonwering, verwarming, airco en elektrische apparaten automatisch aan het werk zetten. De bewoner kan met een gebruiksvriendelijke app zelf de energiestromen in de woning monitoren. 

Door slimme installaties en huisautomatisering te combineren, wordt de woning comfortabeler, veiliger en energie-efficiënter.

Vragen die we samen kunnen oplossen

1-0744-03_Energie2024_06_doelgr_projectont_727x359px
Wat adviseer ik mijn opdrachtgever qua installaties die voorbereid zijn op toekomstige wensen en veranderende energiebehoeftes?
Energie2024_13_install_WO
Hoe buig ik het einde van de saldering om naar een kans voor een toekomstbestendige energiehuishouding?
Energie2024_13_install_WO
Hoe help ik opdrachtgevers en bewoners om inzicht te krijgen in de energie-stromen binnen de woning?
Energie2024_07_doelgr_install
Hoe help ik opdrachtgevers zoals woningcorporaties om hun vastgoed de komende jaren energiezuiniger te maken? 

Concreet aan de slag

Hoe deze oplossingen specifiek toe te passen leest of ziet u in onze kennisdocumenten, events en workshops. Download ze nu of schrijf u in.
7-0214_UE_Tegel_04_Peter_390x195px

Kijk de kennissessie ‘Besparen door slim energiemanagement in woningen’

Ontdek het in deze korte video, waarin Peter Bos van ABB laat zien hoe je energiemanagement in en om de woning concreet maakt. Dat begint bij het inzichtelijk maken van het verbruik, om dit vervolgens continu verder te optimaliseren en zo kosten te verlagen. Ook laat hij zien wat verdere voordelen zijn voor zowel eindgebruikers als installateurs. Mis het niet en bekijk nu!
 

 
BEKIJK DE KENNISSESSIE 

Energie efficiënte oplossingen voor woningen

1-0744-03-1_Energie2024_Architectuur_Woningbouw_1183x645px

Producten en oplossingen

  • Smart EMS ❯
    Eén integraal systeem voor efficiënte all-electric woning

Nog meer weten?

Bekijk hieronder het gebouwtype van uw keuze of klik op uw vakgebied voor informatie die aansluit op uw situatie.
Select region / language