Sportcomplexen

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting in sportcomplexen met vanLien/ABB

Veiligheid die tegen een stootje kan

Van sporthal tot voetbalstadion: met de juiste noodverlichting zorgt u ook op de meest actieve plekken voor een veilige basis. Zodat alle aanwezigen zich tijdens calamiteiten snel in veiligheid kunnen brengen.

Noodverlichting voor sportcomplexen moet natuurlijk ook tegen een stootje kunnen. Onze noodverlichtingsseries Evago, Aqualux en Hiled zijn geschikt voor deze veeleisende omgevingen. Bovendien biedt VanLien/ABB tal van oplossingen waarmee onze armaturen zelfs onder de meest bijzondere omstandigheden veilig de weg blijven wijzen. Zoals een slimme beschermkorf die het armatuur beschut tijdens bijvoorbeeld een stevig potje basketbal of voetbal. En gecombineerd met een slim gebouwbeheersysteem, houdt u altijd de volledige controle over uw noodverlichting.

VanLien/ABB Noodverlichting voorziet de meest uiteenlopende sportcomplexen van passende noodverlichting; zoals het stadion van FC Eindhoven, het Olympisch Stadion in Amsterdam en Zwembad Valkenhuizen in Arnhem.

Lian wijst de weg – vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Lian wijst de weg

slag_en_stootvastheid_vanlien-abb
Slag- en stootvastheid

Veeleisende omgevingen vragen om slag- en stootvaste noodverlichtingsoplossingen.

bestand_tegen_wisselende_omstandigheden_vanlien-abb
Bestand tegen wisselende omstandigheden

Van hoge plafonds tot koude omgevingen VanLien/ABB Noodverlichting wijst met gemak de weg.

eenvoudig_onderhoud_vanlien-abb
Eenvoudig onderhoud

Door noodverlichting te koppelen aan onze noodvoedingssystemen is een test centraal uit te voeren, wat onderhoud eenvoudig maakt.

Ons assortiment noodverlichting voor sportcomplexen

Vluchtrouteaanduiding

De volgende veelzijdige armaturen kunnen voor sportcomplexen gebruikt worden. 

Vluchtrouteverlichting

Onderstaande vluchtrouteverlichtingsarmaturen zijn geschikt voor sportcomplexen. 

Noodvoedingssystemen

VanLien/ABB biedt een uitgebreid en compleet programma in centrale noodvoedingssystemen, onderstaand zijn passend voor sportcomplexen. 

Veel gebruikte tools, downloads en documenten bij noodverlichting in een gebouw

VanLien-ABB Armaturen gids

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.

Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de selectiekaart.

Referentieprojecten

Referentieproject FC Eindhoven VanLien-ABB
FC Eindhoven

Eindhoven

Referentieproject Olympisch Stadion VanLien-ABB
Olympisch Stadion

Amsterdam

Noodverlichting
Zwembad

Rukven

Noodverlichting
Sportcentrum Valkenhuizen

Arnhem

Referentieproject Sportcomplex Hogekwartier  VanLien-ABB
Sportcomplex Hogekwartier

Amersfoort

Noodverlichting
Topsportcomplex

Wageningen

harold-wijst-de-weg-indulux-vanlien_abb

Hulp nodig bij het kiezen van noodverlichtingsoplossingen voor sportcomplexen?

Onze technische support wijst de weg.

Zoveel gebouwen, zoveel oplossingen voor noodverlichtingen. Elk gebouwtype, van kantoor tot ziekenhuis en van hotel tot fabriek, heeft specifieke eisen waaraan de noodverlichting moet voldoen. Ons technical supportteam helpt u graag veilig verder!

Select region / language