InSite för energihantering

Optimera energiflöden – enkelt.

InSite är ett smart system för energihantering som möjliggör energi- och laststyrning för högre effektivitet i hela anläggningen – från underfördelning till slutkretsar.

Via insamlingsenheten samlas data in från fältenheter som kan nås via InSites webbserver, molnplattformen Insite Energy Pro eller via andra applikationer.

  • En komplett lösning för effektiv energianvändning och smart laststyrning.
  • Anpassa systemet efter dina behov – montera enkelt plug-in expansionsmoduler på den kompakta insamlingsenheten SCU200.
  • Integrera utan krångel – koppla det öppna systemet till laddstationer för elfordon, solcellsanläggningar, värmepumpar och mycket mer.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • български

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

arrows_4

Skalbarhet

  • Passar både underfördelning och slutkretsar
  • För nya installationer eller vid ombyggnad
  • Från stora byggnader till bostäder med avancerade funktioner för laststyrning

flexibility_4

Flexibilitet

  • Enkel integration med tredjeparts enheter
  • Större möjligheter för anslutning av fältenheter
  • Tillgång till realtidsdata via den integrerade InSite-webbservern

Energy efficiency_4

Energieffektivitet

  • Funktioner för att optimera energieffektiviteten i alla typer av byggnader och anläggningar
  • Enkel implementering av energi- och laststyrning
  • Uppfyller höga standarder för energieffektivitet
  • Spara upp till 20 % på energikostnader och minska CO₂-utsläppen med upp till 15 %

Utforska InSite-sortimentet


InSite-system med insamlingsenheten SCU200

  • Fjärrövervakning av ett brett urval anslutna enheter, inklusive brytare, elmätare, strömsensorer samt laddstationer för elfordon och värmepumpar.
  • Utrustad med 1 WiFi-port och 3 seriella portar (Ethernet RJ45, RS485 för Modbus RTU, INS bandkabel).
  • För säker datakommunikation stöds Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi och Websocket-protokoll. Internetsäkerhet garanteras med krypteringsmotor, säker start och säker lagring.
  • Verktygsfri montering av upp till 5 plug-in expansionsmoduler på insamlingsenheten SCU200.
  • Anslut upp till 160 strömsensorer eller enheter via bandkabel.

Plug-in expansionsmoduler

Verktygsfri montering av upp till 5 plug-in expansionsmoduler på insamlingsenheten (SCU200) med automatisk igenkänning i systemet.

SCU200 webbserver

InSites webbserver ger åtkomst till data från fältenheter och innehåller dessutom:

  • En steg-för-steg installationsguide
  • En funktion för kostnadsberäkning
  • Automatiserade åtgärder för att optimera lastprioritering och säkerställa effektiv energianvändning

InSite Energy Pro

Med vår intuitiva molnplattform för energihantering, InSite Energy Pro, kan användare:

  • Jämföra prestanda mellan olika anläggningar
  • Identifiera möjligheter till energibesparing
  • Övervaka i realtid och automatisera laststyrning för ökad energieffektivitet
  • Stödja efterlevnad av hållbarhetskrav

InSite-system med insamlingsenheten SCU100

  • Samlar mätdata från upp till 16 energi- och effektmätare samt 96 strömsensorer och digitalsensorer – samtidigt. 
  • Fjärrövervakning av systemet via digital kommunikation som stöder flera protokoll (Modbus RTU, TCP eller SNMP v1, v2 och krypterad v3). 
  • Två gränssnitt säkerställer enkel integration i alla IT-miljöer: LAN (TCP/IP eller Modbus TCP) och RS485 (Modbus RTU). 

SCU100 webbserver

  • Få åtkomst till flera förkonfigurerade sidor via InSites webbserver.
  • Övervaka, jämför och strukturera realtids- och historiska data.
  • Ställ in automatiska åtgärder för att reagera snabbt på utvalda händelser.

Funktioner i InSite-webbservern

Maximera prestanda och minimera kostnader med realtidsdata

  • Anpassa widgets för insikter i energidata från anslutna enheter.
  • Fördela förbrukning mellan större konsumenter och upptäck avvikelser i trender.
  • Förbättra systemets prestanda och sänk energikostnaderna.

Avancerad kostnadshantering

  • Beräkna kostnader exakt baserat på avtal och tariffalternativ.
  • Lägg till eller ta bort flera avtal för import och export av energi, gas, vatten med mera – för korrekt beräkning av nettokostnader.

Förenklad fjärrstyrning av integrerade enheter

  • Öppna eller stäng portar på distans och skriv direkt till register i Modbus-enheter.
  • Förbättra fjärrstyrningen med enkel kontroll via en dedikerad sida för varje styrbar enhet.

Snabb installation med automatisk enhetsigenkänning

  • Anslut enheter med ett klick tack vare automatisk detektering av alla integrerade enheter.
  • Integrera tredjepartsenheter enkelt med massuppladdning av register.
  • Exportera data till vanliga BMS-system för bättre anslutning och enkelhet.
InSite Energy Pro key visual_medium res

InSite Energy Pro

Hantera energi på flera platser med vår omfattande molnplattform, utvecklad för dagens komplexa energilandskap. Plattformen erbjuder anpassningsbara instrumentpaneler för handlingsbara insikter, realtidsövervakning och automatiserad rapportering. Detta gör det möjligt för användare att jämföra prestanda, identifiera energibesparingsmöjligheter och säkerställa efterlevnad av hållbarhetskrav.

Integrerade enheter

De integrerade enheter och tillbehör som listas nedan identifieras automatiskt av InSite-systemet när de ansluts.

För visualisering av webbservern kan HMI-displayen enkelt anslutas till InSite-systemet.

Läs mer

FAQ


Hur många expansionsmoduler kan anslutas till en SCU200-insamlingsenhet?

Varje modul har sina egna krav på strömförbrukning. I allmänhet ska det vara möjligt att ansluta upp till 5 expansionsmoduler. Detta antal kan variera beroende på hur många enheter som är anslutna nedströms till en SCU200 och vilken strömförsörjning som används: PS-1 eller PS-2.
Följande verktyg hjälper dig att beräkna vilken strömförsörjning du ska välja baserat på belastningen:

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A6044&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch


Vilka begränsningar finns för antal och typ av enheter som kan anslutas?

SCU200 insamlingsenhet

SCU100 insamlingsenhet

En port för InSite-bussen där du kan ansluta upp till 32 ”punkter”, där:

  • En CMS-strömsensor räknas som 1 punkt
  • En DMxx I/O-modul räknas som 4 punkter
  • En INS-S/H smart kontakt räknas som 1 punkt
Med expansionsmodulen INS-HUB kan ytterligare 128 punkter läggas till, vilket ger totalt 160 punkter.

En port för InSite-bussen där du kan ansluta upp till 96 ”punkter”, där:

  • En CMS-strömsensor räknas som 1 punkt
  • En DMxx I/O-modul räknas som 4 punkter
  • En INS-S/H smart kontakt räknas som 1 punkt

Du kan ansluta dessa tre typer av enheter i valfri kombination, så länge du inte överskrider den totala punktkapaciteten.

  • En Modbus RTU-port där du kan ansluta upp till 16 enheter
  • En Ethernet–Modbus TCP-port där du kan ansluta upp till 16 enheter

Du kan ansluta dessa tre typer av enheter i valfri kombination, så länge du inte överskrider den totala punktkapaciteten.

  • Mellan en Modbus RTU och Ethernet–Modbus TCP kan du ansluta upp till 16 enheter

 


Vilken konfiguration kan stödjas med endast likspänningsmatning till SCU200?

SCU200:s DC-adapter kan leverera upp till 18 W. För att beräkna strömförbrukningen för din konfiguration, använd följande verktyg:  Power Supply calculator 1.xlsx 

Alla konfigurationer med ett effektbehov under 18 W kan drivas enbart via DC.



    Hur många widgets och instrumentpaneler kan skapas i SCU200:s webbserver?

    Ett obegränsat antal widgets, instrumentpaneler och automationer kan skapas, men ett stort antal automationer kan påverka svarstiden negativt.

    Hur många Modbus TCP-klienter kan integreras i SCU200?

    Med firmwareversion 1.3 kan upp till 32 Modbus TCP-klienter integreras.

    Var finns dokumentationen för REST API?

    Det finns i användarhandböckerna för:

    Kan SCU200 exportera data via Modbus RTU?

    Nej, endast via Modbus TCP.

    Hur väljer man mellan PS-1- eller PS-2-modul?

    Använd verktyget som finns tillgängligt på webbservern för att fastställa detta.

    Hur många SCU200-slavenheter kan läggas till en huvud-SCU200?

    Upp till 12 SCU200-slavenheter kan läggas till, med datakommunikation mellan huvud- och slavenheter via REST API.

    Hur kan SCU200-konfigurationen exporteras?

    SCU200-konfigurationen kan exporteras, inklusive skapade widgets och automationer. Filerna är krypterade och kan överföras, men de kan inte visas på datorer.

    Hur kan SD-kortet användas i SCU200?

    SD-kortet kan användas för lagring av historiska data, export/import av konfigurationer eller nedladdning av rapporter. När det används för historisk lagring kan det inte användas för andra funktioner, och det kommer att krypteras.

    Har SCU200 en Modbus-karta?

    SCU200 har en dynamisk Modbus-karta baserad på integrerade enheter och den kan laddas ner från InSite-webbservern (Systeminställningar > Kommunikation > Modbus).

    Kan en annan SCU200 integreras som en Modbus RTU/TCP-slav?

    Ja, med den integrerade SCU200 som tillhandahåller en dynamisk Modbus-karta.

    Kan CT-S-sensorkablarna för INS-E3 förlängas?

    Det är möjligt att förlänga dem upp till 5 meter, under förutsättning att tvinnade kablar med samma area används.

    Produkter och dokument

    Kom igång
    Tekniska dokument
    Produkter
    Loading documents

    Select region / language